AS-Interface-Masterklemme KL6211
Mode
AS-Interface
Fehlerdiagnose
AS-Interface-Power
Set 
AS-Interface
Diagnose/Mode 
K-Bus-Diagnose 
Powerkontakt
ASi+
Powerkontakt
ASi-
Mode
AS-Interface+
AS-Interface-
Set
Mode
AS-Interface+
AS-Interface-
Set
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
Erweiterter Schock- und Vibrationsbereich

KL6211 | AS-Interface-Masterklemme

Die AS-Interface-Masterklemme ist ein Extended-Master nach Profil M3 und ermöglicht den direkten Anschluss von AS-Interface-Slaves. Die AS-Interface-konforme Schnittstelle unterstützt digitale und analoge Slaves der Version 2.0 und 2.1, Safety-Slaves und Slaves mit Combined Transaction Type 1 (Profil S-7.3 und 7.4). Der Prozessdatenaustausch, die Parametrierung und die Diagnose sind feldbusunabhängig. Die KL6211 stellt, zusammen mit den unterschiedlichen Buskopplern, ein universelles AS-Interface-/Feldbus-Gateway dar. Zusammen mit dem BK3120 können die PROFIBUS-DP-V1-Dienste für die Kommunikation mit der KL6211 genutzt werden. Im Unterschied zur AS-Interface-Masterklemme KL6201 enthält die KL6211 Powerkontakte. Damit ist die direkte Durchkontaktierung zur AS-Interface-Versorgung über die AS-Interface-Potenzialeinspeiseklemme KL9520 oder die Netzteilklemme KL9528 möglich.

Technische Daten KL6211 | KS6211
Technik AS-Interface
Anzahl Kanäle 1
AS-Interface-Kanäle 1
Anzahl Slaves 31 bei V 2.0, 62 bei V 2.1
Spezifikationsversion AS-Interface V 2.0, V 2.1
Slavetypen digital und analog
Diagnose Spannungsausfall, Slaveausfall, Parametrierfehler
AS-Interface-Adressvergabe über Konfiguration oder automatisch
Zykluszeit max. 5 ms (31 Teilnehmer)
Anschluss 2 Stränge über Federkrafttechnik
Stromaufnahme K-Bus 55 mA typ. (K-Bus), ca. 60 mA (AS-Interface)
Stromaufn. Powerkontakte typ. 60 mA + Last
Potenzialtrennung 500 V (AS-Interface/K-Bus)
Powerkontakte ja
Breite im Prozessabbild wählbar: 12 Byte, 22 Byte oder 38 Byte, davon 6 Byte Parameterinterface
Konfiguration über Feldbus-Parameterinterface, DP-V1 oder Buskoppler durch KS2000
Gewicht ca. 55 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen CE, UL
AS-Interface-Zertifikat ja, ZU-No. 125801
Sonderklemmen
KL6211-0011 voreingestellt auf 38-Byte-K-Bus-Interface, erlaubt bis zu 62 AS-Interface-Slaves (4 K-Bus-Zyklen)
Zubehör  
KL9520 AS-Interface-Potenzialeinspeiseklemme mit Filter, 35 V DC
KL9528 AS-Interface-Netzteilklemme 24 V DC, Ausgang 30 V DC, 1,25 A
Verwandte Produkte  
KL6201 Busklemme, AS-Interface-Masterklemme
System  
Subsystem Weitere Subsystem-Produkte finden Sie in der Systemübersicht.
Produktankündigung
KL6211: verfügbar
KS6211: voraussichtliche Markteinführung auf Anfrage