TwinSAFE-Logic-Busklemme KL6904
Diagnose 3, 4 
Diagnose 1, 2 
Ausgang 3, 4 
Ausgang 1, 2 
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
Ausgang 1, 2
Ausgang 3, 4
Draufsicht 
Kontaktbelegung 

KL6904 | TwinSAFE-Logic-Busklemme

TwinSAFE ermöglicht ein Netzwerk mit bis zu 1.024 TwinSAFE-Geräten. Die TwinSAFE-Logic-Busklemme KL6904 kann 15 Verbindungen (TwinSAFE-Connection) aufbauen. In einem Netzwerk sind mehrere Logic-Klemmen kaskadierbar. Die Busklemme besitzt zertifizierte Sicherheitsfunktionsbausteine, die entsprechend der zu realisierenden Applikation konfiguriert werden. Funktionen wie Not-Halt, Schutztürüberwachung usw. können so sehr einfach angewählt und verknüpft werden. Alle Bausteine sind untereinander verschaltbar und werden durch Operatoren wie AND, OR usw. ergänzt. Die benötigten Funktionen werden mit dem TwinCAT System Manager konfiguriert und über den Feldbus in die Logic-Klemme KL6904 geladen. Die TwinSAFE-Logic-Klemme besitzt vier sichere, lokale Ausgänge, sodass mit nur zwei Komponenten (KL1904 und KL6904) bereits eine Sicherheitsapplikation realisiert werden kann.

Technische Daten KL6904
Anschlusstechnik 2-Leiter
Spezifikation Verknüpfungseinheit zwischen sicheren Eingangs- und Ausgangssignalen
Anzahl Ausgänge 4
Ausgangsstrom max. 0,5 A/20 mA min. (pro Kanal)
Protokoll TwinSAFE/Safety-over-EtherCAT
Zykluszeit 4…100 ms
Fehlerreaktionszeit ≤ Watchdog-Zeit (parametrierbar)
Stromaufn. Powerkontakte lastabhängig
Stromaufnahme K-Bus max. 250 mA
Einbaulage horizontal
Sicherheitsstandard DIN EN ISO 13849-1:2008 (Kat. 4, PL e) und EN 61508:2010 (SIL 3)
Gewicht ca. 100 g
Schutzart IP 20
Zulassungen/Kennzeichnungen Übersicht der TwinSAFE-Zertifizierungen (PDF)
Ex-Kennzeichnung II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Bestellangaben
KL6904 TwinSAFE-Logic-Busklemme, 4 sichere Ausgänge
KL6904-0001 TwinSAFE-Logic-Busklemme, werkseitig auf 15 TwinSAFE-Verbindungen eingestellt