Potenzialeinspeiseklemme, 120…230 V AC KL9150
Power-LED
Powerkontakt
Powerkontakt
Powerkontakt
Einspeisung
120 V AC/230 V AC
Einspeisung N
PE
Draufsicht 
Kontaktbelegung 

KL9150 | Potenzialeinspeiseklemme, 120…230 V AC

Die Einspeiseklemme KL9150 ermöglicht die Einrichtung unterschiedlicher Potenzialgruppen mit der Standardspannung 230 V AC (120 V AC).

Technische Daten KL9150 | KS9150
Nennspannung 120/230 V AC
Strombelastung ≤ 10 A
Eingebaute Feinsicherung
Diagnose
Power-LED grün
Defekt-LED
Meldung an K-Bus
PE-Kontakt ja
Schirmanschluss
Erneute Einspeisung ja
Anschlussmöglichkeit an
Powerkontakt zusätzlich
1
K-Bus durchgeschleift ja
Breite im Prozessabbild 0
Elektrische Verbindung zur Hutschiene
Stromaufnahme K-Bus
Potenzialtrennung ja
Gehäusebreite 12 mm
Gewicht ca. 50 g
Anreihen an Busklemmen mit Powerkontakt ja
Anreihen an Busklemmen ohne Powerkontakt ja
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Steckbare Verdrahtung bei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen/Kennzeichnungen CE, UL, ATEX, GL
Ex-Kennzeichnung II 3 G Ex nA IIC T4 Gc