Potenzialverteilungsklemme, 2 x 24 V DC; 2 x 0 V DC, 2 x PE KL9180
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
Powerkontakt PE
Draufsicht 
Kontaktbelegung 

KL9180 | Potenzialverteilungsklemme, 2 x 24 V DC; 2 x 0 V DC, 2 x PE

Der mehrfache Abgriff der Versorgungsspannung über Federkraftklemmen ist durch die Busklemme KL9180 sichergestellt. Sie macht den Einsatz zusätzlicher Reihenklemmen auf der Klemmleiste überflüssig.

Technische Daten KL9180 | KS9180
Nennspannung beliebig bis 230 V AC
Strombelastung ≤ 10 A
Eingebaute Feinsicherung
Diagnose
Power-LED
Defekt-LED
Meldung an K-Bus
PE-Kontakt ja
Schirmanschluss
Erneute Einspeisung
Anschlussmöglichkeit an
Powerkontakt zusätzlich
2
K-Bus durchgeschleift ja
Breite im Prozessabbild 0
Elektrische Verbindung zur Hutschiene
Stromaufnahme K-Bus
Potenzialtrennung
Gehäusebreite 12 mm
Gewicht ca. 50 g
Anreihen an Busklemmen mit Powerkontakt ja
Anreihen an Busklemmen ohne Powerkontakt
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Steckbare Verdrahtung bei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen/Kennzeichnungen CE, UL, ATEX, GL
Ex-Kennzeichnung II 3 G Ex nA IIC T4 Gc