Potenzialverteilungsklemme, 8 x 24 V DC KL9186
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
A1
A3
A5
A7
A2
A4
A6
A8
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
Erweiterter Temperaturbereich
Erweiterter Schock- und Vibrationsbereich 25g

KL9186 | Potenzialverteilungsklemme, 8 x 24 V DC

Die Potenzialverteilungsklemme KL9186 stellt acht Klemmstellen mit einem Potenzial zur Verfügung und ermöglicht den Abgriff der Spannung ohne weitere Reihenklemmen oder Verdrahtungsarbeiten.

Technische Daten KL9186 | KS9186
Nennspannung ≤ 60 V DC
Strombelastung ≤ 10 A
Eingebaute Feinsicherung
Diagnose
Power-LED
Defekt-LED
Meldung an K-Bus
PE-Kontakt
Schirmanschluss
Erneute Einspeisung
Anzahl Ausgänge z. B.: 8 x 24-V-Kontakt
Anschlussmöglichkeit an
Powerkontakt zusätzlich
8
K-Bus durchgeschleift ja
Breite im Prozessabbild 0
Elektrische Verbindung zur Hutschiene
Stromaufnahme K-Bus
Potenzialtrennung ja
Gehäusebreite 12 mm
Besondere Eigenschaften 8 x 24-V-Anschluss
Gewicht ca. 50 g
Anreihen an Busklemmen mit Powerkontakt ja, links ohne PE
Anreihen an Busklemmen ohne Powerkontakt
Betriebs-/Lagertemperatur -25…+60 °C/-40…+85 °C
Steckbare Verdrahtung bei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen/Kennzeichnungen CE, UL, ATEX, GL
Ex-Kennzeichnung II 3 G Ex nA IIC T4 Gc