Potenzialeinspeiseklemme, 120…230 V AC, mit Diagnose und Sicherung KL9260
Error-LED
Power-LED
Powerkontakt
Powerkontakt
Powerkontakt
Einspeisung
120 V AC/230 V AC
Einspeisung N
PE
Draufsicht 
Kontaktbelegung 

KL9260 | Potenzialeinspeiseklemme, 120…230 V AC, mit Diagnose und Sicherung

Die Einspeiseklemme KL9260 ermöglicht die Einrichtung unterschiedlicher Potenzialgruppen mit der Standardspannung 230 V AC (120 V AC). Zur Überwachung der Versorgungsspannung meldet die Klemme mit Diagnosefunktion den Status der Einspeiseklemme durch zwei Eingangsbits an den Buskoppler. Die Kontrolle der dezentralen Peripheriespannung ist über den Feldbus mit der Steuerung möglich.

Technische Daten KL9260
Nennspannung 120/230 V AC
Strombelastung ≤ 10 A
Eingebaute Feinsicherung …6,3 A
Diagnose ja
Power-LED grün
Defekt-LED rot
Meldung an K-Bus ja
PE-Kontakt ja
Schirmanschluss
Erneute Einspeisung
Anschlussmöglichkeit an
Powerkontakt zusätzlich
1
K-Bus durchgeschleift ja
Breite im Prozessabbild 2
Elektrische Verbindung zur Hutschiene
Stromaufnahme K-Bus 10 mA typ.
Potenzialtrennung ja
Gehäusebreite 12 mm
Besondere Eigenschaften integrierte Sicherung
Gewicht ca. 55 g
Anreihen an Busklemmen mit Powerkontakt ja
Anreihen an Busklemmen ohne Powerkontakt ja
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Zulassungen/Kennzeichnungen CE, UL, ATEX, GL
Ex-Kennzeichnung II 3 G Ex nA IIC T4 Gc