Netzteilklemme 10 V DC KL9510
Power OUT
Überstrom 
Power 24 V 
Power-
kontakt
Power-
kontakt
Power-
kontakt
+24 V
Abgriff Uo
Abgriff 0 V
Abgriff Schirm
0 V
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
Erweiterter Schock- und Vibrationsbereich

KL9510 | Netzteilklemme 10 V DC

Die Netzteilklemme KL9510 erzeugt aus der Eingangsspannung (24 V DC) eine Ausgangsspannung von 10 V DC, die an der Klemme abgegriffen werden kann. Ebenfalls werden die nachfolgenden Busklemmen über die Powerkontakte mit dieser Spannung versorgt. Die Power-LEDs zeigen den Betriebszustand der Klemme an. Es ist keine galvanische Trennung zwischen der Eingangsspannung und der Ausgangsspannung U0 vorhanden.

Technische Daten KL9510 | KS9510
Eingangsspannung 24 V DC (-15 %/+20 %)
Ausgangsspannung 10 V DC ±1 %
Ausgangsstrom 0,5 A
Diagnose im Prozessabbild
Stromaufnahme K-Bus
Kurzschlussfestigkeit ja
Potenzialtrennung
Restwelligkeit < 5 mV
Besondere Eigenschaften stabilisierte Ausgangsspannung, Überstrom-LED
Gewicht ca. 65 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen CE, UL, Ex