Systemklemme, Surgefilter-Feldversorgung KL9540
Power-LED
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
Powerkontakt PE
Powerkontakt
Powerkontakt
Powerkontakt
+24 V
0 V
PE
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
Erweiterter Temperaturbereich
Erweiterter Schock- und Vibrationsbereich 25g

KL9540 | Systemklemme, Surgefilter-Feldversorgung

Die Systemklemme KL9540 enthält einen Überspannungsfilter für die 24-V-Feldversorgung. Der Filter schützt die Busklemme vor leitungsgebundenen Stoßspannungen (Surge), wie sie durch energiereiche Störgrößen, z. B. Schaltüberspannungen bei induktiven Verbrauchern oder Blitzeinschlägen, auf den Versorgungsleitungen entstehen können. Mit der KL9540 kann die Busklemmenstation in besonders rauer Umgebung vor Beschädigung geschützt werden. Im Schiffsbau sowie im On- und Offshorebereich ist der Einsatz durch die Schiffsklassifikationsgesellschaften vorgeschrieben.

Technische Daten KL9540 | KS9540
Diagnose
Nennspannung 24 V DC (-15 %/+20 %)
Surgefilter-Feldversorgung ja
Surgefilter-Systemversorgung
Strombelastbarkeit Feldversorgung ≤ 10 A
Strombelastbarkeit Systemversorgung
PE-Anschluss ja
Gewicht ca. 40 g
Betriebs-/Lagertemperatur -25…+60 °C/-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen/Kennzeichnungen CE, UL, ATEX, GL
Ex-Kennzeichnung II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Verwandte Produkte
KL9540-0010 Surgefilter-Feldversorgung für analoge Klemmen
KL9550 Surgefilter-System- und -Feldversorgung