AM8500
 
AM855x Servomotor mit erhöhtem Trägheitsmoment 4,9…11,4 Nm (M0), F5 (104 mm)

AM855x | Servomotor mit erhöhtem Trägheitsmoment 4,9…11,4 Nm (M0), F5 (104 mm)

AM855x Servomotor mit erhöhtem Trägheitsmoment 4,9…11,4 Nm (M0), F5 (104 mm)

Abmessungen a b d l r k (ohne Bremse) k (mit Bremse)
AM8551 95 j6 24 k6 50 mm 115 mm 104 mm 183,5 mm 216,5 mm
AM8552 95 j6 24 k6 50 mm 115 mm 104 mm 216,5 mm 251,5 mm
AM8553 95 j6 24 k6 50 mm 115 mm 104 mm 251,5 mm
Zubehör  
AG2300-+SP075S Planetengetriebe Baugröße 075
AG2300-+SP100S Planetengetriebe Baugröße 100
AG2300-+SP140S Planetengetriebe Baugröße 140
AG2300-+SP180S Planetengetriebe Baugröße 180
AG2400-+TP010S Highend-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000 und AM8500
AG2400-+TP025S Highend-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000 und AM8500
AG2400-+TP050S Highend-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000 und AM8500
AG2400-+TP110S Highend-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000 und AM8500
AG3210-+NP025S Highend-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000 und AM8500
AG3210-+NP035S Highend-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000 und AM8500
AG3210-+NP045S Highend-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000 und AM8500
AG3300-+NPS025S Planetengetriebe Economy für Servomotoren AM8000/AM8500
AG3300-+NPS035S Planetengetriebe Economy für Servomotoren AM8000/AM8500
AG3300-+NPS045S Planetengetriebe Economy für Servomotoren AM8000/AM8500
AG3400-+NPT025S Economy-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000/AM8500
AG3400-+NPT035S Economy-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000/AM8500
AG3400-+NPT045S Economy-Planentengetriebe für Servomotoren AM8000/AM8500
AX5101 Digital Kompakt Servoverstärker, 1-Kanal, 1,5 A
AX5201 Digital Kompakt Servoverstärker, 2-Kanal, 2 x 1,5 A
AX5103 Digital Kompakt Servoverstärker, 1-Kanal, 3 A
AX5203 Digital Kompakt Servoverstärker, 2-Kanal, 2 x 3 A
AX5106 Digital Kompakt Servoverstärker, 1-Kanal, 6 A
AX5206 Digital Kompakt Servoverstärker, 2-Kanal, 2 x 6 A
AX5112 Digital Kompakt Servoverstärker, 1-Kanal, 12 A
ZK450x-8003-xxxx Motorleitung 1,5 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, 12 A, feste Verlegung
ZK450x-8023-xxxx Motorleitung 1,5 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, 12 A, hochdynamisch für Schleppkette
AX5118 Digital Kompakt Servoverstärker, 1-Kanal, 18 A
AX5125 Digital Kompakt Servoverstärker, 1-Kanal, 25 A
ZK450x-8004-xxxx Motorleitung 2,5 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, 18 - 25 A, feste Verlegung
ZK450x-8024-xxxx Motorleitung 2,5 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, 18 - 25 A, hochdynamisch für Schleppkette
ZK453x-8010-xxxx Resolverleitung 4 x 2 x 0,25 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, dynamisch für Schleppkette