AS10xx
 
AS1020 Schrittmotor 0,5 Nm (Stillstandsdrehmoment)

AS1020 | Schrittmotor 0,5 Nm (Stillstandsdrehmoment)

Angaben für 50 V DC AS1020-0xyz
Flanschmaß N1 (NEMA17/42 mm)
Nennanschlussspannung 24…50 V DC
Nennstrom (pro Phase) 1,00 A
Stillstandsdrehmoment 0,50 Nm
Wicklungswiderstand (pro Phase) 4,80 Ω
Wicklungsinduktivität (pro Phase) 9,50 mH
Rotorträgheitsmoment 0,074 kgcm²
Auflösung 1,8°/200 Vollschritte
Abmessungen (r x Länge) 42 mm x 48 mm
Gewicht 0,39 kg
EtherCAT-Klemme EL7047/EL7037/EL7031/EL7041
EtherCAT Box EP7041-1002
Busklemme KL2531/KL2541
Bestellschlüssel
AS1020-wxyz
w = 0 glatte Welle mit 1 Abflachung
x = 0 Standardmotor ohne zweites Wellenende
x = 1 zweites Wellenende (nur verfügbar bei AS1020, AS1050, AS1060), notwendig für Encoder
y = 0 ohne Inkremental-Encoder
y = 1 Inkremental-Encoder 24 V DC, 200 Striche (nur verfügbar bei AS1020, AS1050, AS1060), erfordert x = 1
y = 2 Inkremental-Encoder 24 V DC, 1024 Striche (nur verfügbar bei AS1020, AS1050, AS1060), erfordert x = 1
z = 0 Standardausführung
Zubehör  
EL7031 Schrittmotor-EtherCAT-Klemme, 24 V DC, Imax = 1,5 A
EP7041-1002 EtherCAT Box, Industriegehäuse, Schrittmotormodul 50 V DC, 1,5 A, mit Inkremental-Encoder, 2 digitale Eingänge, 1 digitaler Ausgang
KL2531 Schrittmotor-Busklemme, Imax = 1,5 A, 24 V, IP 20
ZK4701-04x1-2xxx Anschlussleitungen für kompakte Antriebstechnik
ZK4000-5100-2xxx AS2000-Encoderleitung, schleppkettenfähig, (5 x 0,25 mm²), geschirmt, an EL703x/EL704x/KL253x/KL254x
ZK4000-6200-2xxx Motorleitung für AS1000, beidseitig konfektioniert, 4 x 0,5 mm², 4 Mio Biegezyklen, min. Biegeradius = 55 mm (10 x AD)
ZK4000-6700-2xxx Motorleitung für AS1000, beidseitig konfektioniert, (4 x 0,5 mm²), geschirmt, 4 Mio. Biegezyklen, min. Biegeradius = 55 mm (10 x AD)
ZK4000-5151-0xxx AS2000-Encoderleitung, schleppkettenfähig, (5 x 0,25 mm²), geschirmt, an EP704x/EJ704x
ZK4000-6261-0xxx Motorleitung für AS1000, beidseitig konfektioniert, 4 x 0,5 mm², 4 Mio Biegezyklen, Biegeradius = (10 x AD)