AS10xx
 
AS1050 Schrittmotor 1,2 Nm (Stillstandsdrehmoment)

AS1050 | Schrittmotor 1,2 Nm (Stillstandsdrehmoment)

Angaben für 50 V DC AS1050-0xyz
Flanschmaß N2 (NEMA23/56 mm)
Nennanschlussspannung 24…50 V DC
Nennstrom (pro Phase) 5,00 A
Stillstandsdrehmoment 1,20 Nm
Wicklungswiderstand (pro Phase) 0,28 Ω
Wicklungsinduktivität (pro Phase) 0,86 mH
Rotorträgheitsmoment 0,360 kgcm²
Auflösung 1,8°/200 Vollschritte
Abmessungen (r x Länge) 56 mm x 75 mm
Gewicht 1,00 kg
EtherCAT-Klemme EL7047/EL7041
EtherCAT Box EP7041-3002
Busklemme KL2541
Bestellschlüssel
AS1050-wxyz
w = 0 glatte Welle
x = 0 Standardmotor ohne zweites Wellenende
x = 1 zweites Wellenende (nur verfügbar bei AS1020, AS1050, AS1060), notwendig für Encoder
y = 0 ohne Inkremental-Encoder
y = 1 Inkremental-Encoder 24 V DC, 200 Striche (nur verfügbar bei AS1020, AS1050, AS1060), erfordert x = 1
y = 2 Inkremental-Encoder 24 V DC, 1024 Striche (nur verfügbar bei AS1020, AS1050, AS1060), erfordert x = 1
z = 0 Standardausführung
Zubehör  
EL7041 Schrittmotor-EtherCAT-Klemme, 50 V DC, Imax = 5,0 A
EP7041-3002 EtherCAT Box, Industriegehäuse, Schrittmotormodul 50 V DC, 5 A, 2 Phasen, mit Inkremental-Encoder, 2 digitale Eingänge 24 V DC, 1 digitaler Ausgang 24 V DC, für Highspeed-Anwendungen
KL2541 Schrittmotor-Busklemme, IMAX = 5 A, 50 V, IP 20
ZK4701-04x1-2xxx Anschlussleitungen für kompakte Antriebstechnik
ZK4000-5100-2xxx AS2000-Encoderleitung, schleppkettenfähig, (5 x 0,25 mm²), geschirmt, an EL703x/EL704x/KL253x/KL254x
ZK4000-6200-2xxx Motorleitung für AS1000, beidseitig konfektioniert, 4 x 0,5 mm², 4 Mio Biegezyklen, min. Biegeradius = 55 mm (10 x AD)
ZK4000-6700-2xxx Motorleitung für AS1000, beidseitig konfektioniert, (4 x 0,5 mm²), geschirmt, 4 Mio. Biegezyklen, min. Biegeradius = 55 mm (10 x AD)
ZK4000-5151-0xxx AS2000-Encoderleitung, schleppkettenfähig, (5 x 0,25 mm²), geschirmt, an EP704x/EJ704x
ZK4000-6261-0xxx Motorleitung für AS1000, beidseitig konfektioniert, 4 x 0,5 mm², 4 Mio Biegezyklen, Biegeradius = (10 x AD)
AG1000-+PM52.i Planetengetriebe, Mn= 4 Nm, Mb= 6 Nm, Verdrehspiel ≤ 0,7°, für AS1030 und AS1050