AT20xx-0xxx
 
AT20xx-0xxx XTS-Motormodule

AT20xx-0xxx | XTS-Motormodule

Das Motormodul, die Leistungselektronik sowie die Wegerfassung sind in dem Profil verbaut. Die Leistungselektronik ist auf die Anforderung optimiert und reduziert den Montageaufwand. Es gibt ein oberes mechanisches Interface zur Führungsschiene und ein unteres zum Anschrauben an die Tragkonstruktion. Geradenstücke und Bogenstücke können beliebig kombiniert werden. Die Geometrie des Motormoduls, ohne Kanten und Öffnungen, lässt eine leichte Reinigung zu.

 

Doppelluftspalt-Motor

 

Endstufen und Spulenpaket integriert

AT20xx-0xxx XTS-Motormodule | Gebogenes Motormodul, +22,5°

Gebogenes Motormodul, +22,5°

AT20xx-0xxx XTS-Motormodule | Gebogenes Motormodul, -22,5°

Gebogenes Motormodul, -22,5°

 
AT20xx-0xxx XTS-Motormodule | Gerades Motormodul

Gerades Motormodul

AT20xx-0xxx XTS-Motormodule | Gebogenes Motormodul, 180° (Klothoide)

Gebogenes Motormodul, 180° (Klothoide)

 
Bestellangaben XTS-Motormodule
AT2000-0250 Motormodul, gerade, 48 V DC/24 V DC, 250 mm x 39,1 mm x 96 mm (L x B x H), 2,0 kg, UL-zertifiziert
AT2000-0233 Motormodul für L-, U-, O- und Z-förmige Geometrien, gerade, 48 V DC/24 V DC, 233,1 mm x 39,1 mm x 96 mm (L x B x H), 1,9 kg, nicht UL-zertifiziert
AT2000-0233-0002 Motormodul für L-, U-, O- und Z-förmige Geometrien, gerade (oberes Profil ohne Bohrungen), 48 V DC/24 V DC, 233,1 mm x 39,1 mm x 96 mm (L x B x H), 1,9 kg, nicht UL-zertifiziert
AT2001-0250 Motormodul mit Einspeisung, gerade, 48 V DC/24 V DC, Leitungslänge 5 m, 250 mm x 39,1 mm x 96 mm (L x B x H), 3,1 kg, nicht UL-zertifiziert
AT2001-0250-0003 Motormodul mit Einspeisung, gerade, 48 V DC/24 V DC, Leitungslänge 5 m, 250 mm x 39,1 mm x 96 mm (L x B x H), 3,1 kg, UL-zertifiziert
AT2002-0249 Motormodul für bewegte XTS-Streckenabschnitte mit drehbarem B23-ENP-Steckverbinder zur Einspeisung, gerade, 48 V DC/24 V DC, 249 mm x 39,1 mm x 96 mm (L x B x H), 3,1 kg, nicht UL-zertifiziert
AT2002-0249-0002 Motormodul für bewegte XTS-Streckenabschnitte mit drehbarem B23-ENP-Steckverbinder zur Einspeisung, gerade (oberes Profil ohne Bohrungen), 48 V DC/24 V DC, 249 mm x 39,1 mm x 96 mm (L x B x H), 3,1 kg, nicht UL-zertifiziert
AT2020-0250 Motormodul, 22,5° (Außenläufer, konvex, Radius konstant), 48 V DC/24 V DC, 256,2 mm x 39,1 mm x 106,8 mm (L x B x H), 2,2 kg, UL-zertifiziert
AT2021-0250-0003 Motormodul mit Einspeisung, 22,5° (Außenläufer, konvex, Radius konstant), 48 V DC/24 V DC, Leitungslänge 5 m, 256,2 mm x 39,1 mm x 106,8 mm (L x B x H), 3,3 kg, UL-zertifiziert
AT2025-0250 Motormodul, -22,5° (Innenläufer, konkav, Radius konstant), 48 V DC/24 V DC, 278,1 mm x 39,1 mm x 107,8 mm (L x B x H), 2,2 kg, UL-zertifiziert
AT2026-0250-0003 Motormodul mit Einspeisung, -22,5° (Innenläufer, konkav, Radius konstant), 48 V DC/24 V DC, Leitungslänge 5 m,
278,1 mm x 39,1 mm x 107,8 mm (L x B x H), 3,3 kg, UL-zertifiziert
AT2040-0250 Motormodul, 45° (Außenläufer, konvex, Radius konstant), 48 V DC/24 V DC, 258,9 mm x 39,1 mm x 114,4 mm (L x B x H), 1,9 kg, UL-zertifiziert
AT2041-0250 Motormodul mit Einspeisung, 45° (Außenläufer, konvex, Radius konstant), 48 V DC/24 V DC, Leitungslänge 5 m,
258,9 mm x 39,1 mm x 114,4 mm (L x B x H), 3,0 kg, nicht UL-zertifiziert
AT2041-0250-0003 Motormodul mit Einspeisung, 45° (Außenläufer, konvex, Radius konstant), 48 V DC/24 V DC, Leitungslänge 5 m,
258,9 mm x 39,1 mm x 114,4 mm (L x B x H), 3,0 kg, UL-zertifiziert
AT2050-0500 Motormodul, 180° (Klothoide, Radius nicht konstant), 48 V DC/24 V DC, 306,7 mm x 39,1 mm x 194,5 mm (L x B x H), 4,1 kg, UL-zertifiziert
Zubehör  
ZX2000-0500 Vorrichtung zum Ausrichten von geraden XTS-Standard-Motormodulen
ZK7A30-3155-Bxxx EtherCAT-/Ethernet-Leitung, ENP, PUR, schleppkettentauglich, B23, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 5-polig, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende
ZK7A30-3031-Bxxx EtherCAT-/Ethernet-Leitung, ENP, PUR, schleppkettentauglich, B23, Stecker, gerade, Buchse+Stift, 5-polig, EtherCAT‑kodiert – B23, Stecker, gerade, Stift+Buchse, 5-polig, EtherCAT‑kodiert
ZK7A30-AS00-Axxx EtherCAT-/Ethernet-Leitung, ENP, PUR, schleppkettentauglich, B23, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 5-polig, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende
ZK7A30-BW00-Axxx EtherCAT-/Ethernet-Leitung, ENP, PUR, schleppkettentauglich, B23, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 5+4 Pin, Vierkantflansch, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende
ZK7A30-AU00-Axxx EtherCAT-/Ethernet-Leitung, ENP, PUR, schleppkettentauglich, B23, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Stift, 5+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende
ZK7A30-BY00-Axxx EtherCAT-/Ethernet-Leitung, ENP, PUR, schleppkettentauglich, B23, Flansch, gerade, lang, Buchse+Stift, 5+4 Pin, Hinterwandmontage, EtherCAT‑kodiert – 1 x RJ45, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende
Weitere XTS-Produkte  
AT901x-0050-0550 XTS-Mover
AT2000-xx00 Starterkit
AT9xxx-xxxx XTS-Führungsschienen
TF5850-00pp TC3 XTS Extension