Stromwandler
 
SCT7125 Stromschienen-Klappstromwandler für Primärstrom 400 A, Genauigkeitsklasse 0,5

SCT7125 | Stromschienen-Klappstromwandler für Primärstrom 400 A, Genauigkeitsklasse 0,5

Der Stromschienen-Klappstromwandler SCT7125 für Bestandsanlagen, misst einen Primärstrom von 400 A, für Rundleiter mit einem maximalen Durchmesser von 20 mm. Mit seinem teilbaren Messsystem erlaubt er die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.

Technische Daten SCT7125
Genauigkeitsklasse 0,5
Primärstrom 400 A
Sekundärstrom 5 A
Max. Durchmesser Rundleiter 20 mm
Mögliche Schienen-Abmessungen 20 x 30 mm
Baugröße 1
Abmessungen (B x H x T) 93 mm x 106 mm x 58 mm
 
Zulassungen/Kennzeichnungen CE
Bestellangaben
SCT7125-0400 Stromschienen-Klappstromwandler, Genauigkeitsklasse 0,5, Verhältnis 400/5 A, Bemessungsleistung 1,0 VA