Stromwandler
 
SCT7315 Stromschienen-Klappstromwandler für Primärströme 750…1500 A, Genauigkeitsklasse 1

SCT7315 | Stromschienen-Klappstromwandler für Primärströme 750…1500 A, Genauigkeitsklasse 1

Der Stromschienen-Klappstromwandler SCT7315 für Bestandsanlagen, misst Primärströme von 750 bis 1500 A, für Rundleiter mit einem maximalen Durchmesser von 80 mm. Mit seinem teilbaren Messsystem erlaubt er die flexible Nachrüstung ohne Auftrennen der Primärleiter.

Technische Daten SCT7315
Genauigkeitsklasse 1
Primärstrom 750…1500 A
Sekundärstrom 5 A
Max. Durchmesser Rundleiter 80 mm
Mögliche Schienen-Abmessungen 80 x 120 mm
Baugröße 3
Abmessungen (B x H x T) 155 mm x 198 mm x 58 mm
 
Zulassungen/Kennzeichnungen CE
Bestellangaben
SCT7315-0750 Stromschienen-Klappstromwandler, Genauigkeitsklasse 1, Verhältnis 750/5 A, Bemessungsleistung 5,0 VA
SCT7315-1000 Stromschienen-Klappstromwandler, Genauigkeitsklasse 1, Verhältnis 1000/5 A, Bemessungsleistung 10 VA
SCT7315-1500 Stromschienen-Klappstromwandler, Genauigkeitsklasse 1, Verhältnis 1500/5 A, Bemessungsleistung 15 VA