Infrastruktur
EP1111-0000
 
EP1111 | EtherCAT Box mit ID-Switch
EP1111-0000
Stecker-
belegung
ID-Switch
Statusanzeige
Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
1 | Tx+
2 | Rx+
3 | Rx-
4 | Tx-
1 | + 24 V DC Us
2 | + 24 V DC UP
3 | GND
4 | GND
Stromversorgung-
Einspeisung
Stromversorgung-
Weiterleitung
 
EtherCAT-
Signaleingang
EtherCAT-
Signalausgang
Erweiterter Temperaturbereich

EP1111-0000 | EtherCAT Box mit ID-Switch

Die EP1111 verfügt über drei dezimale ID-Switche, mit denen Gruppen von EtherCAT-Komponenten eine ID zugeordnet werden kann. Diese Gruppe kann an beliebiger Stelle im EtherCAT-Netzwerk vorhanden sein, wodurch variable Topologien einfach zu realisieren sind.

Der EtherCAT-Anschluss erfolgt über schraubbare, geschirmte M8-Stecker, an denen direkt Link- und Activity-Status angezeigt werden. Die Run-LED zeigt den Status der EP1111 an.

Technische Daten EP1111-0000
Aufgabe im EtherCAT-System Identifizierung beliebiger EtherCAT-Gruppen im EtherCAT-Netzwerk
Anzahl einstellbarer IDs 999
Übertragungsmedium EtherCAT-Kabel
Länge zwischen Stationen 100 m (100BASE-TX)
Protokoll EtherCAT
Übertragungsraten 100 MBit/s
Nennspannung 24 V DC (-15 %/+20 %)
Distributed-Clocks
Konfiguration nicht erforderlich
Businterface 2 x M8-Buchse, geschirmt, schraubbar
Spannungsversorgung 24 V DC
Sensorversorgung
Gewicht ca. 165 g
Betriebs-/Lagertemperatur -25…+60 °C/-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/Kennzeichnungen CE, UL
Zubehör  
ZK1090-3xxx-xxxx Leitung für EtherCAT-Signalein- und -ausgang