Digital-Eingang
EP1809-002x
 
EP1809-0021 | 16-Kanal-Digital-Eingang 24 V DC, 3,0 ms
EP1809-0021
Stecker-
belegung
Anschlusstechnik
M8-Schraub-
verbinder für
Signalanschluss 
Statusanzeige Signal 
Beschriftungsfelder 
Statusanzeige
Stromversorgung:
Steuerspannung (US
Lastspannung (UP
Stromversorgung- 
Einspeisung
Stromversorgung- 
Weiterleitung
1 | + 24 V DC Us
3 | GND
4 | Input
1 | Tx+
2 | Rx+
3 | Rx-
4 | Tx-
1 | + 24 V DC Us
2 | + 24 V DC UP
3 | GNDs
4 | GNDP
3-Leiter  2-Leiter
EtherCAT-
Signaleingang 
EtherCAT-
Signalausgang 
Erweiterter Temperaturbereich
EP1809-0022 | 16-Kanal-Digital-Eingang 24 V DC, 3,0 ms
EP1809-0022
Stecker-
belegung
Anschlusstechnik
M12-Schraub-
verbinder für
Signalanschluss 
Statusanzeige Signal 
Beschriftungsfelder 
Statusanzeige
Stromversorgung:
Steuerspannung (US
Lastspannung (UP
Stromversorgung- 
Einspeisung
Stromversorgung- 
Weiterleitung
1 | + 24 V DC Us
2 | Input B
3 | GND
4 | Input A
5 | n.c.
1 | Tx+
2 | Rx+
3 | Rx-
4 | Tx-
1 | + 24 V DC Us
2 | + 24 V DC UP
3 | GNDs
4 | GNDP
3-Leiter  2-Leiter
EtherCAT-
Signaleingang 
EtherCAT-
Signalausgang 
Erweiterter Temperaturbereich

EP1809-002x | 16-Kanal-Digital-Eingang 24 V DC, 3,0 ms

Die EtherCAT Box EP1809 mit digitalen Eingängen erfasst binäre Steuersignale aus der Prozessebene und überträgt sie galvanisch getrennt zur Steuerung. Der Signalzustand wird über Leuchtdioden angezeigt, der Signalanschluss erfolgt wahlweise über schraubbare M8- (EP1809-0021) oder M12-Steckverbinder (EP1809-0022).

Die Sensoren werden aus der Steuerspannung US versorgt. Die Lastspannung UP wird im Eingangsmodul nicht verwendet, sie kann jedoch zur Weiterleitung optional angeschlossen werden.

Technische Daten EP1809-0021 EP1809-0022
Spezifikation EN 61131-2, Typ 1/3
Anzahl Eingänge 16
Anschluss Eingänge M8, schraubbar M12, schraubbar
Protokoll EtherCAT
Businterface 2 x M8-Buchse, geschirmt, schraubbar
Nennspannung Eingänge 24 V DC (-15 %/+20 %)
Eingangsfilter 3,0 ms
Signalspannung „0“ -3…+5 V (EN 61131-2, Typ 3)
Signalspannung „1“ 11…30 V (EN 61131-2, Typ 3)
Eingangsstrom 3 mA typ. (EN 61131-2, Typ 3)
Distributed-Clocks
Sensorversorgung aus Steuerspannung, max. 0,5 A, gesamt kurzschlussfest
Anschluss Spannungsversorg. Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig
Breite im Prozessabbild 16 Inputs
Stromaufnahme aus US 130 mA
Potenzialtrennung 500 V
Gewicht ca. 250 g
Betriebs-/Lagertemperatur -25…+60 °C/-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen CE, UL
Zubehör  
ZK1090-3xxx-xxxx Leitung für EtherCAT-Signalein- und -ausgang
ZK2020-3xxx-xxxx Leitung für M8-Stromversorgung
Verwandte Produkte  
EQ1809-0022 EtherCAT Box, Edelstahlgehäuse, 16 digitale Eingänge 24 V DC, Filter 3,0 ms