Digital-Kombi
EP2318-000x
 
EP2318 | 4 x Digital-Eingang + 4 x Digital-Ausgang 24 V DC, I<sub>max</sub>&nbsp;=&nbsp;0,5&nbsp;A, 10&nbsp;µs
EP2318-0001
EP2318-0002
Stecker-
belegung
Anschlusstechnik
M8-Schraub-
verbinder für Signalanschluss
Statusanzeige Signal
Beschriftungsfelder
Statusanzeige
Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
M12
1 | + 24 V DC Us
3 | GND
4 | In-/Output
1 | + 24 V DC Us
2 | In-/Output B
3 | GND
4 | In-/Output A
5 | n.c.
1 | Tx+
2 | Rx+
3 | Rx-
4 | Tx-
1 | + 24 V DC Us
2 | + 24 V DC UP
3 | GND
4 | GND
3-Leiter  2-Leiter
Stromversorgung-
Einspeisung
Stromversorgung-
Weiterleitung
 
EtherCAT-
Signaleingang
EtherCAT-
Signalausgang
Ausgänge
Eingänge
Erweiterter Temperaturbereich

EP2318-000x | 4 x Digital-Eingang + 4 x Digital-Ausgang 24 V DC, Imax = 0,5 A, 10 µs

Die EtherCAT-Box EP2318 kombiniert vier digitale Eingänge und vier digitale Ausgänge auf einem Gerät. Die Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 0,5 A und sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt. Der Signalzustand wird jeweils über Leuchtdioden angezeigt. Der Anschluss der Signale erfolgt wahlweise über schraubbare M8- (EP2318-0001) oder M12-Steckverbinder (EP2318-0002).

Technische Daten EP2318-0001 EP2318-0002
Spezifikation EN 61131-2, Typ 1/3
Anzahl Kanäle 4 Eingänge + 4 Ausgänge
Anschluss Ein-/Ausgänge M8, schraubbar M12, schraubbar
Protokoll EtherCAT
Businterface 2 x M8-Buchse, geschirmt, schraubbar
Eingangsfilter 10 µs
Signalspannung „0“ -3…+5 V
Signalspannung „1“ 11…30 V, 6 mA Eingangsstrom (EN 61131-2, Typ 3)
Sensorversorgung aus Steuerspannung, max. 0,5 A, gesamt kurzschlussfest
Lastart ohmsch, induktiv, Lampenlast
Nennlastspannung 24 V DC (-15 %/+20 %)
Ausgangsstrom max. 0,5 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest
Kurzschlussstrom 1,5 A typ.
Stromaufnahme 120 mA
Stromaufn. Lastspannung 20 mA typ. + Last
Anschluss Spannungsversorg. Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig
Breite im Prozessabbild 4 Inputs + 4 Outputs
Potenzialtrennung 500 V
Gewicht ca. 165 g
Betriebs-/Lagertemperatur -25…+60 °C/-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/Kennzeichnungen CE, UL, ATEX
Ex-Kennzeichnung II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Zubehör  
ZK1090-3xxx-xxxx Leitung für EtherCAT-Signalein- und -ausgang
ZK2000-xxxx-xxxx Leitung für M8-Signalanschluss
ZK2000-6xxx-xxxx Leitung für M12-Signalanschluss
ZK2020-3xxx-xxxx Leitung für M8-Stromversorgung