Analog-Eingang
EP3174-0002
 
EP3174 | 4-Kanal-Analog-Eingang ±10 V oder 0/4…20 mA, parametrierbar, Differenzeingang, 16 Bit
EP3174-0002
Stecker-
belegung
Anschlusstechnik
M12-Schraub-
verbinder für Signalanschluss
Statusanzeige Signal
Beschriftungsfelder
Statusanzeige
Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
1 | Sensor Supply UP
2 | Input +
3 | GNDP
4 | Input -
5 | Shield
1 | Tx+
2 | Rx+
3 | Rx-
4 | Tx-
1 | + 24 V DC Us
2 | + 24 V DC UP
3 | GNDs
4 | GNDP
Stromversorgung-
Einspeisung
Stromversorgung-
Weiterleitung
 
EtherCAT-
Signaleingang
EtherCAT-
Signalausgang
Stromversorgung-
Einspeisung
Erweiterter Temperaturbereich

EP3174-0002 | 4-Kanal-Analog-Eingang ±10 V oder 0/4…20 mA, parametrierbar, Differenzeingang, 16 Bit

Die EtherCAT Box EP3174 verfügt über vier analoge Eingänge, die einzeln parametriert werden können, sodass sie entweder Signale im Bereich von -10 bis +10 V oder im Bereich von 0/4…20 mA verarbeiten. Die Spannung bzw. der Eingangsstrom wird mit einer Auflösung von 16 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die vier Eingangskanäle sind Differenzeingänge und besitzen ein gemeinsames, internes Massepotenzial. Die Eingangsfilter und damit verbunden die Wandlungszeiten sind in weiten Bereichen einstellbar. Die Skalierung der Eingänge kann bei Bedarf verändert werden; eine automatische Grenzwertüberwachung steht ebenfalls zur Verfügung. Parametriert wird über EtherCAT. Die Parameter werden auf der Baugruppe gespeichert.

Technische Daten EP3174-0002
Anzahl Eingänge 4 (differenziell)
Anschluss Eingänge M12, schraubbar
Protokoll EtherCAT
Businterface 2 x M8-Buchse, geschirmt, schraubbar
Signaltyp -10/0…+10 V | 0/4…20 mA
Innenwiderstand > 200 kΩ | 85 Ω typ. + Diodenspannung
Gleichtaktspannung UCM max. 35 V
Auflösung 16 Bit (inkl. Vorzeichen)
Messfehler < ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Grenzfrequenz Eingangsfilter 5 kHz
Wandlungszeit ~ 100 µs
Nennspannung 24 V DC (-15 %/+20 %)
Distributed-Clocks ja
Eingangsfilter konfigurierbar
Sensorversorgung aus Lastspannung UP
Stromaufnahme aus US 120 mA
Anschluss Spannungsversorg. Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig
Breite im Prozessabbild 4 x 16-Bit-Input, 4 x 8-Bit-Status
Potenzialtrennung 500 V
Besondere Eigenschaften Strom oder Spannung parametrierbar
Gewicht ca. 165 g
Betriebs-/Lagertemperatur -25…+60 °C/-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/Kennzeichnungen CE, UL, ATEX
Ex-Kennzeichnung II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Zubehör  
ZK1090-3xxx-xxxx Leitung für EtherCAT-Signalein- und -ausgang
ZK2000-6xxx-xxxx Leitung für M12-Signalanschluss
ZK2000-5xxx/71xx-xxxx Sensorleitung 5-adrig, ungeschirmt/geschirmt
ZK2020-3xxx-xxxx Leitung für M8-Stromversorgung
Verwandte Produkte  
EQ3174-0002 EtherCAT Box, Edelstahlgehäuse, 4 analoge Differenzeingänge -10…+10 V oder 0/4…20 mA, parametrierbar, 16 Bit
EP3174-0092 EtherCAT Box, Industriegehäuse, 4 analoge Differenzeingänge -10…+10 V oder 0/4…20 mA, parametrierbar, 16 Bit, TwinSAFE SC