Sonderfunktionen
EP8309-1022
 
EP8309 | Multifunktionale I/O-Box
EP8309-1022
Stecker-
belegung
Anschlusstechnik
M12-Schraub-
verbinder für
Signalanschluss
Statusanzeige Signal
Beschriftungsfelder
Statusanzeige
Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
Steckerbelegung
siehe
Dokumentation
1 | Tx+
2 | Rx+
3 | Rx-
4 | Tx-
1 | + 24 V DC Us
2 | + 24 V DC UP
3 | GNDs
4 | GNDP
Stromversorgung-
Einspeisung
Stromversorgung-
Weiterleitung
 
EtherCAT-
Signaleingang
EtherCAT-
Signalausgang
Erweiterter Temperaturbereich

EP8309-1022 | Multifunktionale I/O-Box

Die EtherCAT Box verfügt über verschiedene Ein- und Ausgänge: acht digitale Ein-/Ausgänge, zwei digitale Tachoeingänge, zwei analoge Eingänge, einen analogen Ausgang und einen stromgeregelten 1,2-A-PWMi-Ausgang. Die Auflösung der Stromsignale erfolgt mit 12 Bit. Die Tachoausgänge liefern über digitale 24-V-Sensoren einen drehzahlabhängigen Geschwindigkeits- bzw. Frequenzwert. Mit dem PWMi-Ausgang können z. B. Proportionalventile direkt angesteuert werden, intelligente Ventile werden per analogem Ausgang geschaltet. Die EP8309-1022 bietet in der Kombination von Ein- und Ausgängen eine kompakte Lösung für unterschiedlichste Aggregate, die über EtherCAT gesteuert werden sollen.

Technische Daten EP8309-1022
Anzahl Kanäle 8 digitale Ein- oder Ausgänge (6…13)
Eingangsfilter 3 ms
Grenzfrequenz 2,5 kHz
Anschluss Signale M12, schraubbar
Anzahl analoger Eingänge 2, single-ended, 12 Bit, 0/4…20 mA (0/2)
Anzahl analoger Ausgänge 1, single-ended, 12 Bit, 0/4…20 mA (15)
Anzahl PWMi-Ausgänge 1 x 1,2 A, max. 30 kHz (14)
Nennspannung 24 V DC (-15 %/+20 %)
Messfehler Eingang: < 0,3 %, Ausgang: < 0,1 % (jeweils bezogen auf den Messbereichsendwert)
Sensorversorgung aus Steuerspannung US
Aktorversorgung aus Lastspannung UP
Potenzialtrennung 500 V
Besondere Eigenschaften multifunktionale I/O-Box zum universellen Einsatz
Betriebs-/Lagertemperatur -25…+60 °C/-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen CE, UL
Zubehör  
ZK1090-3xxx-xxxx Leitung für EtherCAT-Signalein- und -ausgang
ZK2000-6xxx-xxxx Leitung für M12-Signalanschluss
ZK2000-5xxx/71xx-xxxx Sensorleitung 5-adrig, ungeschirmt/geschirmt
ZK2020-3xxx-xxxx Leitung für M8-Stromversorgung