Digital-Kombi
IE240x
 
IE240x | 16-Kanal-Digital-Kombi-Ein-/Ausgang 24 V DC, I<sub>max</sub> = 0,5 A
IE2400
IE2401
Stecker-
belegung
Anschlusstechnik
Ø8-Steckverbinder
für Signalanschluss
Statusanzeige Signal
Beschriftungsfelder
Statusanzeige
Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
M8
1 | + 24 V DC Us
2 | Output
3 | GND
4 | Input
1 | + 24 V DC Us
2 | + 24 V DC UP
3 | GND
4 | GND
3-Leiter
Eingang | Ausgang
2-Leiter
Stromversorgung-
Einspeisung
Stromversorgung-
Weiterleitung
 
IP-Link-Interface

IE240x | 16-Kanal-Digital-Kombi-Ein-/Ausgang 24 V DC, Imax = 0,5 A

Die digitalen I/O-Baugruppen IE240x verfügen über sechzehn Kanäle, die als acht Ein- und Ausgänge nutzbar sind. Damit passt sich das Gerät flexibel an die Applikationsanforderungen an. Der Signalanschluss erfolgt wahlweise über schnappbare Ø8-mm- (IE2400) oder schraubbare M8-Steckverbinder (IE2401), die jeweils 4-polig ausgeführt sind (getrennte Ein- und Ausgangspins). Damit lässt sich antivalente Sensorik direkt anschließen; für reine Ein- bzw. Ausgänge stehen sowohl Adapterkabel als auch feldkonfektionierbare Steckverbinder zur Verfügung. Zudem können die Stromversorgungskabel direkt als Sensorkabel eingesetzt werden. Die Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 0,5 A und sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt. Der Signalzustand wird jeweils über Leuchtdioden angezeigt.

Technische Daten IE2400 IE2401
Anzahl Kanäle 16 Kanäle, wahlweise als Ein- und Ausgang nutzbar
Anschluss Ein-/Ausgänge Ø8, schnappbar M8, schraubbar
Eingangsfilter 3,0 ms
Signalspannung „0“ -3…+5 V
Signalspannung „1“ 11…30 V, 6 mA Eingangsstrom (EN 61131-2, Typ 2)
Sensorversorgung aus Steuerspannung, max. 0,5 A, gesamt kurzschlussfest
Lastart ohmsch, induktiv, Lampenlast
Nennlastspannung 24 V DC (-15 %/+20 %)
Ausgangsstrom max. 0,5 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest
Kurzschlussstrom 1,5 A typ.
Stromaufn. Lastspannung 20 mA typ. je Kanal
Stromaufnahme aus US
(ohne Sensorstrom)
25 mA
Anschluss Spannungsversorg. Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig
Breite im Prozessabbild 8 Inputs + 8 Outputs
Potenzialtrennung Kanäle/Steuerspannung: nein, zwischen den Kanälen: nein, Steuerspannung/Feldbus: ja, durch IP-Link
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen CE, UL