Digital-Ausgang
IP202x-Bxxx
 
IP202x-Bxxx | 8-Kanal-Digital-Ausgang 24 V DC, I<sub>max</sub> = 2 A (∑ 4 A)
IP2020-Bxxx
IP2021-Bxxx
IP2022-Bxxx
Stecker-
belegung
Anschlusstechnik
Ø8-Steckverbinder
für Signalanschluss
Statusanzeige Signal
Beschriftungsfelder
Statusanzeige
Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
M8
M12
1 | + 24 V DC Us
3 | GND
4 | Output
1 | + 24 V DC Us
2 | Output B
3 | GND
4 | Output A
5 | n.c.
1 | + 24 V DC Us
2 | + 24 V DC UP
3 | GND
4 | GND
3-Leiter  2-Leiter

IP202x-Bxxx | 8-Kanal-Digital-Ausgang 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 4 A)

Die digitalen Ausgangsbaugruppen IP202x schalten die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die acht Ausgänge verarbeiten Lastströme bis jeweils 2 A, wobei der Gesamtstrom auf 4 A begrenzt ist. Damit eignen sich diese Baugruppen besonders für Anwendungen, bei denen nicht alle Ausgänge gleichzeitig aktiv sind oder bei denen nicht alle Aktoren Signalströme von 2 A benötigen.

Der Signalzustand wird über Leuchtdioden angezeigt. Der Signalanschluss erfolgt wahlweise über schnappbare Steckverbinder Ø8 mm (IP2020), schraubbare M8- (IP2021) oder M12-Steckverbinder (IP2022). Die Ausgänge sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt.

Technische Daten IP2020-Bxxx IP2021-Bxxx IP2022-Bxxx
Anzahl Ausgänge 8
Anschluss Ausgänge Ø8, schnappbar M8, schraubbar M12, schraubbar
Lastart ohmsch, induktiv, Lampenlast
Nennspannung Ausgänge 24 V DC (-15 %/+20 %)
Ausgangsstrom max. 2 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest, ∑ 4 A
Kurzschlussstrom max. 4 A
Stromaufn. Lastspannung 30 mA typ. je Kanal
Stromaufnahme aus US (ohne Sensorstrom) siehe Dokumentation
Anschluss Spannungsversorg. Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig
Breite im Prozessabbild 8 Outputs
Potenzialtrennung Kanäle/Steuerspannung: nein, zwischen den Kanälen: nein, Steuerspannung/Feldbus: abhängig vom Bussystem
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen CE, UL