Digital-Ausgang
IP204x-Bxxx
 
IP204x-Bxxx | 8-Kanal-Digital-Ausgang 24 V DC, I<sub>max</sub> = 2 A (∑ 12 A)
IP2040-Bxxx
IP2041-Bxxx
IP2042-Bxxx
Stecker-
belegung
Anschlusstechnik
Ø8-Steckverbinder
für Signalanschluss
Statusanzeige Signal
Beschriftungsfelder
Statusanzeige
Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
M8
M12
1 | + 24 V DC Us
3 | GND
4 | Output
1 | + 24 V DC Us
2 | Output B
3 | GND
4 | Output A
5 | n.c.
1 | + 24 V UP IN 4-5
2 | + 24 V UP IN 6-7
3 | GND
4 | GND
3-Leiter  2-Leiter
1 | + 24 V DC Us
2 | + 24 V UP
     IN 0-3
3 | GND
4 | GND

IP204x-Bxxx | 8-Kanal-Digital-Ausgang 24 V DC, Imax = 2 A (∑ 12 A)

Die digitalen Ausgangsbaugruppen IP204x schalten die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die acht Ausgänge verarbeiten Lastströme bis jeweils 2 A, wobei der Gesamtstrom auf 12 A begrenzt ist. Die Ausgänge werden über drei Lastspannungskreise versorgt; damit entfällt bei diesen Baugruppen die Weiterleitung der Versorgungsspannung. Der Signalzustand wird über Leuchtdioden angezeigt. Der Signalanschluss erfolgt wahlweise über schnappbare Steckverbinder Ø8 mm (IP2040), schraubbare M8- (IP2041) oder M12-Steckverbinder (IP2042). Die Ausgänge sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt.

Technische Daten IP2040-Bxxx IP2041-Bxxx IP2042-Bxxx
Anzahl Ausgänge 8
Anschluss Ausgänge Ø8, schnappbar M8, schraubbar M12, schraubbar
Lastart ohmsch, induktiv, Lampenlast
Nennspannung Ausgänge 24 V DC (-15 %/+20 %)
Ausgangsstrom max. 2 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest, Summe 12 A (Kanäle 0…3: ∑ 4 A, 4+5: ∑ 4 A, 6+7: ∑ 4 A)
Kurzschlussstrom 4 A typ.
Stromaufn. Lastspannung 50 mA typ. je Kanal
Stromaufnahme aus US (ohne Sensorstrom) siehe Dokumentation
Anschluss Spannungsversorg. Einspeisung: 2 x M8-Stecker, 4-polig; keine Weiterleitung
Breite im Prozessabbild 8 Outputs
Potenzialtrennung Kanäle/Steuerspannung: nein, zwischen den Kanälen: nein, Steuerspannung/Feldbus: abhängig vom Bussystem
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen CE, UL