DeviceNet
 
IPxxxx-B520, IPxxxx-B528, IL230x-B520, IL230x-B528 | Feldbus-Box-Module für DeviceNet
Kompakt Box
IPxxxx-B520
IPxxxx-B528
Koppler Box
IL230x-B520
IL230x-B528
Steckerbelegung
Statusanzeige Modul
bzw. IP-Link
Adresswahlschalter
Feldbusanschluss
(Stecker)
Statusanzeige Feldbus
Konfigurationsschnittstelle
Variante mit integriertem T-Stück: Feldbusanschluss Input (Stecker)
 
Feldbusanschluss Output (Buchse)
3 Anschlussvarianten
1 | Ø8-Steckverbindung
2 | M8-Schraubverbindung
3 | M12-Schraubverbindung
(Sonderfunktionen:
M23-Schraubverbindung)
 
Stromversorgung-
Einspeisung
Stromversorgung-
Weiterleitung
 IP-Link-Interface
1 | + 24 V DC Us
2 | + 24 V DC UP
3 | GND
4 | GND
1 | Shield
2 | V+
3 | V-
4 | CAN H
5 | CAN L
3
1 | Shield
2 | V+
3 | V-
4 | CAN H
5 | CAN L

IPxxxx-, IL230x-B52x | Feldbus-Box-Module für DeviceNet

Die DeviceNet-Geräte der Feldbus-Box-Serie unterstützen alle I/O-Kommunikationsarten.

Parametriert werden DeviceNet-Geräte über azyklische Dienste (Explicit-Messaging).

Durch die effektive Nutzung der Busbandbreite erreicht DeviceNet vor allem im Change-of-State-Modus kurze Systemreaktionszeiten trotz der vergleichsweise niedrigen Datenraten.

Die Beckhoff-DeviceNet-Geräte verfügen über eine leistungsfähige Protokollimplementierung. Durch aktive Mitarbeit in den technischen Gremien der ODVA trägt Beckhoff zur weiteren Entwicklung dieses Bussystems bei und verfügt damit über profundes DeviceNet-Know-how. Die Feldbusmodule für DeviceNet sind in der Standardvariante (B520) oder optional mit integriertem T-Stück (B528) erhältlich. Dadurch wird die Feldbusverkabelung deutlich vereinfacht. Es können sowohl vorkonfektionierte als auch feldkonfektionierbare Stecker in gerader oder gewinkelter Ausführung eingesetzt werden.

 

Konfiguration

Die Knotenadresse wird mit zwei dezimal kodierten Drehwahlschaltern im Bereich von 0 bis 63 eingestellt. Die am DeviceNet-Scanner eingestellte Übertragungsrate wird von der DeviceNet-Box selbstständig erkannt (Auto-Baudrate). Für DeviceNet-Konfigurationstools stehen „elektronische Datenblätter“ (EDS-Files) zum Download von der Beckhoff-Internetseite www.beckhoff.com sowie auf den Beckhoff-Produkt-CDs bereit. Spezielle I/O-Parameter, die nicht vom DeviceNet-Standard abgedeckt werden, können über die KS2000-Software (serielle Verbindung zur Konfigurationsschnittstelle der Feldbus Box) oder über azyklische Explicit-Messages eingestellt werden.

 

Diagnose

Die umfangreichen Diagnosefunktionen der Beckhoff-DeviceNet-Geräte ermöglichen die schnelle Fehlerlokalisierung. Die Diagnosemeldungen werden über den Bus übertragen und beim Master zusammengefasst. Der Status der Netzwerkverbindung, der Gerätestatus, der Status der Ein- und Ausgänge sowie der Spannungsversorgung werden mit LEDs dargestellt.

 

Kompakt Box

Kompakt-Box-Module für DeviceNet gibt es für alle relevanten Industriesignale. Neben digitalen und analogen Ein-/Ausgabebaugruppen, samt Thermoelement- und RTD-Eingängen, umfasst das System Inkremental-Encoder-Interfaces für die Weg- und Winkelmessung sowie serielle Schnittstellen für die Lösung vielfältiger Kommunikationsaufgaben.

 

Koppler Box

Die DeviceNet-Koppler-Box sammelt die I/O-Daten über die störsichere IP-Link-Lichtleiterverbindung von den Erweiterungs-Box-Modulen ein. Sie erkennt die angeschlossenen Baugruppen und sortiert die Ein- und Ausgangsdaten automatisch ins Prozessabbild. Die Datenkonsistenz sowie die klare Trennung von Ein- und Ausgangsdaten sind gewährleistet. Die Koppler Box verfügt über vier digitale Ein- und vier digitale Ausgänge, alle anderen Signalformen stehen als Erweiterungs-Box zur Verfügung.

Systemdaten DeviceNet | IPxxxx-B52x, IL230x-B52x
Anzahl I/O-Stationen 63
Anzahl I/O-Punkte steuerungsabhängig
Übertragungsmedium abgeschirmtes, verdrilltes Kupferkabel mit Energieversorgung, typ. 2 x 2 x 0,25 mm²
Länge zwischen Stationen
500 m 250 m 100 m
Übertragungsraten
125 kBaud 250 kBaud 500 kBaud
I/O-Kommunikationsarten Bit Strobe, Polling, Cyclic, Change-of-State
Technische Daten IPxxxx-B520 IPxxxx-B528 IL230x-B520 IL230x-B528
Erweiterungsmodule max. 120 mit max. 512-Byte-Input- und 512-Byte-Output-Daten max. 120 mit max. 512-Byte-Input- und 512-Byte-Output-Daten
Digitale Peripheriesignale entsprechend I/O-Variante entsprechend I/O-Variante max. 960 Inputs und 960 Outputs max. 960 Inputs und 960 Outputs
Analoge Peripheriesignale entsprechend I/O-Variante entsprechend I/O-Variante max. 252 Inputs und 252 Outputs max. 252 Inputs und 252 Outputs
DeviceNet-Typ entsprechend I/O-Variante entsprechend I/O-Variante Communications-Adapter Communications-Adapter
Konfigurationsmöglichkeit über KS2000 oder die Steuerung (Explicit-Messaging)
Übertragungsraten automatische Erkennung bis 500 kBaud
Businterface 1 x M12-Stecker, 5-polig 1 x M12-Stecker, 5-polig, 1 x M12-Buchse, 5-polig (T-Stück integriert) 1 x M12-Stecker, 5-polig 1 x M12-Stecker, 5-polig, 1 x M12-Buchse, 5-polig (T-Stück integriert)
Spannungsversorgung Steuerspannung: 24 V DC (-15 %/+20 %); Lastspannung: entsprechend I/O-Variante
Anschluss Spannungsversorg. Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig
Stromaufnahme Steuerspg. 45 mA + Stromaufnahme Sensorversorgung, max. 0,5 A
Stromaufn. Lastspannung entsprechend I/O-Variante
Potenzialtrennung Steuerspannung/Feldbus: 500 V, Steuerspannung/Ein- bzw. Ausgänge: entsprechend I/O-Variante
Gewicht ca. 210 g ca. 250 g ca. 210 g ca. 250 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen CE, UL
Zubehör  
KS2000 Konfigurationssoftware zur erweiterten Parametrierung
Kabelsätze Kabelsätze und Stecker
System  
DeviceNet Weitere DeviceNet-Produkte finden Sie in der Systemübersicht.
 

Kompakt Box

Die Kompakt-Box-Module für DeviceNet verfügen über vielfältige I/O-Funktionalität. Alle relevanten Industriesignale werden unterstützt. Die digitalen Ein-/Ausgänge können wahlweise über schnappbare Ø8-mm-, schraubbare M8- oder schraubbare M12-Steckverbinder angeschlossen werden. Für analoge Signale ist die M12-Variante verfügbar.

IPxxxx-B520|B528 Kompakt Box für DeviceNet-Systeme Stecker
Digital-Eingang
IP1000-B520|B528 Kompakt Box, 8 digitale Eingänge 24 V DC, Filter 3,0 ms Ø8
IP1001-B520|B528 Kompakt Box, 8 digitale Eingänge 24 V DC, Filter 3,0 ms M8
IP1002-B520|B528 Kompakt Box, 8 digitale Eingänge 24 V DC, Filter 3,0 ms M12
IP1010-B520|B528 Kompakt Box, 8 digitale Eingänge 24 V DC, Filter 0,2 ms Ø8
IP1011-B520|B528 Kompakt Box, 8 digitale Eingänge 24 V DC, Filter 0,2 ms M8
IP1012-B520|B528 Kompakt Box, 8 digitale Eingänge 24 V DC, Filter 0,2 ms M12
IP1502-B520|B528 Kompakt Box, 2 Vor-/Rückwärtszähler 24 V DC, 100 kHz M12
Digital-Ausgang
IP2000-B520|B528 Kompakt Box, 8 digitale Ausgänge 24 V DC, IMAX = 0,5 A Ø8
IP2001-B520|B528 Kompakt Box, 8 digitale Ausgänge 24 V DC, IMAX = 0,5 A M8
IP2002-B520|B528 Kompakt Box, 8 digitale Ausgänge 24 V DC, IMAX = 0,5 A M12
IP2020-B520|B528 Kompakt Box, 8 digitale Ausgänge 24 V DC, IMAX = 2 A (∑ 4 A) Ø8
IP2021-B520|B528 Kompakt Box, 8 digitale Ausgänge 24 V DC, IMAX = 2 A (∑ 4 A) M8
IP2022-B520|B528 Kompakt Box, 8 digitale Ausgänge 24 V DC, IMAX = 2 A (∑ 4 A) M12
IP2040-B520|B528 Kompakt Box, 8 digitale Ausgänge 24 V DC, IMAX = 2 A (∑ 12 A) Ø8
IP2041-B520|B528 Kompakt Box, 8 digitale Ausgänge 24 V DC, IMAX = 2 A (∑ 12 A) M8
IP2042-B520|B528 Kompakt Box, 8 digitale Ausgänge 24 V DC, IMAX = 2 A (∑ 12 A) M12
IP2512-B520|B528 Kompakt Box, 2 digitale Pulsweitenausgänge 24 V DC, IMAX = 2,5 A M12
Digital-Kombi
IP2300-B520|B528 Kompakt Box, 4 digitale Eingänge 24 V DC, Filter 3,0 ms, 4 digitale Ausgänge 24 V DC, IMAX = 0,5 A Ø8
IP2301-B520|B528 Kompakt Box, 4 digitale Eingänge 24 V DC, Filter 3,0 ms, 4 digitale Ausgänge 24 V DC, IMAX = 0,5 A M8
IP2302-B520|B528 Kompakt Box, 4 digitale Eingänge 24 V DC, Filter 3,0 ms, 4 digitale Ausgänge 24 V DC, IMAX = 0,5 A M12
IP2310-B520|B528 Kompakt Box, 4 digitale Eingänge 24 V DC, Filter 0,2 ms, 4 digitale Ausgänge 24 V DC, IMAX = 0,5 A Ø8
IP2311-B520|B528 Kompakt Box, 4 digitale Eingänge 24 V DC, Filter 0,2 ms, 4 digitale Ausgänge 24 V DC, IMAX = 0,5 A M8
IP2312-B520|B528 Kompakt Box, 4 digitale Eingänge 24 V DC, Filter 0,2 ms, 4 digitale Ausgänge 24 V DC, IMAX = 0,5 A M12
IP2320-B520|B528 Kompakt Box, 4 digitale Eingänge 24 V DC, Filter 3,0 ms, 4 digitale Ausgänge 24 V DC, IMAX = 2 A (∑ 4 A) Ø8
IP2321-B520|B528 Kompakt Box, 4 digitale Eingänge 24 V DC, Filter 3,0 ms, 4 digitale Ausgänge 24 V DC, IMAX = 2 A (∑ 4 A) M8
IP2322-B520|B528 Kompakt Box, 4 digitale Eingänge 24 V DC, Filter 3,0 ms, 4 digitale Ausgänge 24 V DC, IMAX = 2 A (∑ 4 A) M12
IP2330-B520|B528 Kompakt Box, 4 digitale Eingänge 24 V DC, Filter 0,2 ms, 4 digitale Ausgänge 24 V DC, IMAX = 2 A (∑ 4 A) Ø8
IP2331-B520|B528 Kompakt Box, 4 digitale Eingänge 24 V DC, Filter 0,2 ms, 4 digitale Ausgänge 24 V DC, IMAX = 2 A (∑ 4 A) M8
IP2332-B520|B528 Kompakt Box, 4 digitale Eingänge 24 V DC, Filter 0,2 ms, 4 digitale Ausgänge 24 V DC, IMAX = 2 A (∑ 4 A) M12
IP2400-B520|B528 Kompakt Box, 16 digitale Kombi-Ein-/Ausgänge 24 V DC, Filter 3,0 ms, IMAX = 0,5 A Ø8
IP2401-B520|B528 Kompakt Box, 16 digitale Kombi-Ein-/Ausgänge 24 V DC, Filter 3,0 ms, IMAX = 0,5 A M8
Analog-Eingang
IP3102-B520|B528 Kompakt Box, 4 analoge Differenzeingänge ±10 V, 16 Bit M12
IP3112-B520|B528 Kompakt Box, 4 analoge Differenzeingänge 0/4…20 mA, 16 Bit M12
IP3202-B520|B528 Kompakt Box, 4 analoge Eingänge für Widerstandssensoren (RTD), PT100…1000, Ni100, 16 Bit M12
IP3312-B520|B528 Kompakt Box, 4 analoge Eingänge für Thermoelemente, Typ J, K, L, B, E, N, R, S, T, U, 16 Bit M12
Analog-Ausgang
IP4112-B520|B528 Kompakt Box, 4 analoge Ausgänge 0/4…20 mA, 16 Bit M12
IP4132-B520|B528 Kompakt Box, 4 analoge Ausgänge ±10 V, 16 Bit M12
Sonderfunktionen
IP5009-B520|B528 Kompakt Box, 1 SSI-Geber-Interface M23
IP5109-B520|B528 Kompakt Box, 1 Inkremental-Encoder-Interface mit komplementären Eingängen, 1 MHz M23
IP5209-B520|B528 Kompakt Box, 1 SinCos-Encoder-Interface, 1 VSS M23
IP6002-B520|B528 Kompakt Box, 1 serielle Schnittstelle RS232C M12
IP6012-B520|B528 Kompakt Box, 1 serielle Schnittstelle 0…20 mA (TTY) M12
IP6022-B520|B528 Kompakt Box, 1 serielle Schnittstelle RS422, RS485 M12

Koppler Box

Die Koppler Box für DeviceNet verfügt über vier digitale Ein- und vier digitale Ausgänge, wahlweise mit schnappbaren Ø8-mm-, schraubbaren M8- oder M12-Steckverbindern. Über die IP-Link-Kommunikationsverbindung können bis zu 120 Erweiterungs-Box-Module angeschlossen werden.

IL230x-B520|B528 Koppler Box für DeviceNet-Systeme Stecker
Digital-Kombi
IL2300-B520|B528 Koppler Box, 4 digitale Eingänge 24 V, Filter 3,0 ms, 4 digitale Ausgänge 24 V, 0,5 A Ø8
IL2301-B520|B528 Koppler Box, 4 digitale Eingänge 24 V, Filter 3,0 ms, 4 digitale Ausgänge 24 V, 0,5 A M8
IL2302-B520|B528 Koppler Box, 4 digitale Eingänge 24 V, Filter 3,0 ms, 4 digitale Ausgänge 24 V, 0,5 A M12

Systemübersicht