Systemübersicht PROFIBUS

Systemübersicht

PROFIBUS

PROFIBUS ist als schneller Bus für dezentrale Peripheriekomponenten (PROFIBUS DP) weit verbreitet. Beckhoff unterstützt, neben PROFIBUS DP und FMS, auch PROFIBUS MC, den Standard für die Antriebskommunikation.

 
Bestellnummer  
IPC
Embedded-PC
CX8030 PROFIBUS-Embedded-PC, Master
CX8031 PROFIBUS-Embedded-PC, Slave
CX1500-M310 PROFIBUS-Master-Feldbusanschaltung für Embedded-PCs CX1010/CX1020/CX1030
CX1500-B310 PROFIBUS-Slave-Feldbusanschaltung für Embedded-PCs CX1010/CX1020/CX1030
CX2500-M310 PROFIBUS-Master-Feldbusanschaltung für Embedded-PCs CX2020/CX2030/CX2040
CX2500-B310 PROFIBUS-Slave-Feldbusanschaltung für Embedded-PCs CX2020/CX2030/CX2040
CX9020-xxxx Embedded-PC CX9020 mit Optionsschnittstelle
CX5010-xxxx Embedded-PC CX5010 mit Optionsschnittstelle
CX5020-xxxx Embedded-PC CX5020 mit Optionsschnittstelle
CX5120-xxxx Embedded-PC CX5120 mit Optionsschnittstelle
CX5130-xxxx Embedded-PC CX5130 mit Optionsschnittstelle
CX5140-xxxx Embedded-PC CX5140 mit Optionsschnittstelle
CX2020-xxxx Embedded-PC CX2020 mit Optionsschnittstelle
CX2030-xxxx Embedded-PC CX2030 mit Optionsschnittstelle
CX2040-xxxx Embedded-PC CX2040 mit Optionsschnittstelle
CX2042-xxxx Embedded-PC CX2042 mit Optionsschnittstelle
CX2062-xxxx Embedded-PC CX2062 mit Optionsschnittstelle
CX2072-xxxx Embedded-PC CX2072 mit Optionsschnittstelle
I/O
EtherCAT-Klemmen
EL6731 PROFIBUS-Masterklemme
EL6731-0010 PROFIBUS-Slaveklemme
Buskoppler
EK3100 PROFIBUS-Buskoppler für EtherCAT-Klemmen (ELxxxx)
BK3100 PROFIBUS-DP/FMS-Buskoppler für bis zu 64 Busklemmen, 12 MBaud
BK3120 PROFIBUS-„Economy plus“-Buskoppler für bis zu 64 Busklemmen (255 mit K-Bus-Verlängerung), 12 MBaud
BK3150 PROFIBUS-„Compact“-Buskoppler für bis zu 64 Busklemmen (255 mit K-Bus-Verlängerung), 12 MBaud
BK3520 PROFIBUS-„Economy plus“-Buskoppler für bis zu 64 Busklemmen (255 mit K-Bus-Verlängerung), 12 MBaud
Busklemmen Controller
BC3150 PROFIBUS-„Compact“-Busklemmen-Controller für bis zu 64 Busklemmen (255 mit K-Bus-Verlängerung), 12 MBaud
BC3100 PROFIBUS-Busklemmen-Controller für bis zu 64 Busklemmen, 12 MBaud
BX3100 PROFIBUS-Busklemmen-Controller für bis zu 64 Busklemmen (255 mit K-Bus-Verlängerung), 12 MBaud
Feldbus Box
IPxxxx-, IL230x-B/C31x Feldbus-Box-Module für PROFIBUS
Feldbus Module
FM33xx-B310 Thermoelement-Feldbus-Module mit PROFIBUS-Schnittstelle
Infrastrukturkomponenten
FC310x PROFIBUS-PCI-Feldbuskarten
FC3151 PROFIBUS-Mini-PCI-Feldbuskarte
FC3161 PROFIBUS-PCIe-Module