Zubehör
 

EtherCAT-Kabel (POF/LWL)

POF (polymeric optical fibre)

Die POF-Faser ist gut vor Ort konfektionierbar. Die Kombination aus Meterware und feldkonfektionierbaren Steckverbindern eignet sich für EK1541, EK1561 und CU1561.

Bestellangaben Meterware
Z1190 POF-LWL-Duplexkabel 980/1000 µm zur direkten Steckerkonfektion, Meterware, PUR, 2-adrig, schleppkettentauglich, rot
Bestellangaben Steckverbinder
ZS1090-0008 Steckerset zur direkten Konfektion von POF-Lichtwellenleitern, enthält 10 Stecker und 1 Polierset inkl. Schleiflehre und Schleifpapier

LWL/Glasfaser, vorkonfektioniert

Bestellangaben LWL-Lichtleiter Multimode 50/125 µm für EK1501, EK1521, CU1521, CU1521-0010
ZK1091-1001-0001 LWL-Duplexkabel, beidseitig SC-Stecker, 1 m
ZK1091-1001-0005 LWL-Duplexkabel, beidseitig SC-Stecker, 5 m
ZK1091-1001-0010 LWL-Duplexkabel, beidseitig SC-Stecker, 10 m
ZK1091-1001-0015 LWL-Duplexkabel, beidseitig SC-Stecker, 15 m
ZK1091-1001-0020 LWL-Duplexkabel, beidseitig SC-Stecker, 20 m
ZK1091-1001-0025 LWL-Duplexkabel, beidseitig SC-Stecker, 25 m
ZK1091-1001-0050 LWL-Duplexkabel, beidseitig SC-Stecker, 50 m