C3350
 
C3350 19-Zoll-Panel-PC

C3350 | 19-Zoll-Panel-PC

Der 19-Zoll-Panel-PC C3350 ist konzipiert für den Einbau in 19-Zoll-Racks oder in die Front eines Schaltschranks. Der PC ist mit Komponenten der höchsten Leistungsklasse nach der ATX-Norm ausgestattet. Der C3350 eignet sich ideal für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau, zum Beispiel mit der Automatisierungssoftware TwinCAT unter Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate oder Windows Embedded Standard 7.

C3350 19-Zoll-Panel-PC | Frontklappe mit Laufwerken

Frontklappe mit Laufwerken

C3350 19-Zoll-Panel-PC | Auszugrahmen für Frontmontage

Auszugrahmen für Frontmontage

 
C3350 19-Zoll-Panel-PC | CD/DVD-ROM- oder Multi-DVD-4,7-GB-Laufwerk

CD/DVD-ROM- oder Multi-DVD-4,7-GB-Laufwerk

C3350 19-Zoll-Panel-PC | USB-Buchsen unter der Frontklappe

USB-Buchsen unter der Frontklappe

C3350 19-Zoll-Panel-PC | Touchscreen

Touchscreen

C3350 19-Zoll-Panel-PC | Touchpad

Touchpad

 
Varianten Prozessor verfügbar
C3350-0070 Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Pentium®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i5, 4 Cores (TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC3: 80*)
(6./7. Generation)
ja, aber nicht für Neuprojekte empfohlen (stattdessen CP22xx einsetzen)
C3350-0060 Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i5, 2 Cores (TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC3: 80*)
(4. Generation)
ja, aber nicht für Neuprojekte empfohlen (stattdessen CP22xx einsetzen)

*Die TwinCAT-3-Leistungsklasse bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TC3-Leistungsklassen finden Sie hier.