C6930-0040
 

C6930-0040 | Schaltschrank-Industrie-PC

Varianten Prozessor verfügbar
C6930-0060 Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Pentium®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i5, 4 Cores (TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC3: 80*)
(6./7. Generation)
ja
C6930-0050 Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i5, 2 Cores (TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC3: 80*)
(4. Generation)
ja
C6930-0040 Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i5, 2 Cores (TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC3: 80*)
Nicht mehr verfügbar

*Die TwinCAT-3-Leistungsklasse bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TC3-Leistungsklassen finden Sie hier.

C6930-0040
Schaltschrank-PC 
Gehäuse Industrie-PC für den raumsparenden Schaltschrankeinbau
Montageplatte an der Rückwand
alle Anschlüsse auf der Front
Status-LEDs
Lithiumbatterie zugänglich hinter der Frontplatte
2 Slots für 2½-Zoll-Festplatten oder SSDs hinter der Frontklappe
1 Slot für eine CFast-Flashkarte hinter der Frontklappe
2 PCIe-Modulslots zum Einschub von Beckhoff-PCIe-Modulen oder zum Herausführen von Schnittstellen des Motherboards ab Werk.
Lüfterkassette mit doppelt kugelgelagerten und drehzahlüberwachten Lüftern, von vorne zugänglich
5 cm freier Raum oberhalb und unterhalb des PCs zur Luftzirkulation erforderlich
Schutzart IP 20
Betriebstemperaturbereich 0…55 °C
Gewicht bei Grundausstattung 2,1 kg
geringe Abmessungen (B x H x T) 90 x 235 x 121 mm, ohne Montageplatte
Leistungsmerkmale Prozessor Intel® Celeron® B810 1,6 GHz, 2 Cores (TC3: 50)
3½-Zoll-Motherboard für Intel® Celeron®, Core™ i3, Core™ i5 oder Core™ i7 der zweiten und dritten Generation
1 Mini-PCI-Slot frei für ab Werk eingebaute Karten
2 GB DDR3-RAM, erweiterbar auf 16 GB
Grafikadapter im Intel®-Prozessor integriert, 1 DVI-I-Anschluss
On-Board-Dual-Ethernet-Adapter mit 2 x 10/100/1000BASE-T-Anschluss
On-Board-SATA-RAID-1-Controller, Intel® Rapid Storage Technology
Festplatte, 2½ Zoll, 320 GB
1 serielle Schnittstelle RS232 und 4 USB-2.0-Ports
24-V-DC-Netzteil
Optionen C6930-0040
C9900-C541 Prozessor Intel® Core™ i3 2330E der zweiten Generation, 2,2 GHz, 2 Cores (TC3: 60), statt Intel® Celeron® B810 1,6 GHz (TC3: 50)
C9900-C542 Prozessor Intel® Core™ i5 2510E der zweiten Generation, 2,5 GHz, 2 Cores (TC3: 70), statt Intel® Celeron® B810 1,6 GHz (TC3: 50)
C9900-C543 Prozessor Intel® Core™ i7 2710QE der zweiten Generation, 2,1 GHz, 4 Cores (TC3: 80), statt Intel® Celeron® B810 1,6 GHz (TC3: 50)
C9900-C565 Prozessor Intel® Celeron® 1020E der dritten Generation, 2,2 GHz, 2 Cores (TC3: 50), statt Intel® Celeron® B810 1,6 GHz (TC3: 50)
C9900-C544 Prozessor Intel® Core™ i5 3610ME der dritten Generation, 2,7 GHz, 2 Cores (TC3: 70), statt Intel® Celeron® B810 1,6 GHz (TC3: 50)
C9900-C545 Prozessor Intel® Core™ i7 3610QE der dritten Generation, 2,3 GHz, 4 Cores (TC3: 80), statt Intel® Celeron® B810 1,6 GHz (TC3: 50)
C9900-R249 Speichererweiterung auf 4 GB DDR3-RAM, statt 2 GB, erfordert ein 64-Bit-Betriebssystem oder es sind nur 3 GB adressierbar
C9900-R250 Speichererweiterung auf 8 GB DDR3-RAM, statt 2 GB, erfordert ein 64-Bit-Betriebssystem
C9900-R251 Speichererweiterung auf 16 GB DDR3-RAM, statt 2 GB, erfordert ein 64-Bit-Betriebssystem
FC9062 Gigabit-Ethernet-PCIe-Modul für PCs mit Beckhoff PCIe-Modulslots, 2 Kanäle, PCI-Express-x1-Bus
C9900-E277 USB-3.0-PCIe-Modul
- 2-Port-USB-3.0-Schnittstelle
- USB-Übertragungsrate bis 5 GBit/s, entsprechend USB 3.0
- kompatibel zu allen USB-Standards
- liefert bis zu 1 A Stromversorgung an jedem USB-Anschluss
C9900-B507 2 PCIe-Steckkartenslots auf Passive-Backplane, integriert im C6930, zum Einsatz von
PCIe-x1-Steckkarten bis 190 mm Länge. Die Anschlüsse der Steckkarten befinden sich auf der Oberseite des PCs rechts. Die Breite des PC-Gehäuses erhöht sich um 70 mm, die Tiefe um 18 mm.
C9900-B511 2 PCI-Steckkartenslots auf Passive-Backplane, integriert im C6930, zum Einsatz von PCI-Steckkarten bis 190 mm Länge. Die Anschlüsse der Steckkarten befinden sich auf der Oberseite des PCs rechts. Die Breite des PC-Gehäuses erhöht sich um 70 mm, die Tiefe um 18 mm.
C9900-B515 1 PCI- und 1 PCIe-Steckkartenslot auf Passive-Backplane, integriert im C6930, zum Einsatz von einer PCI- und einer PCIe-x1-Steckkarte bis 190 mm Länge. Die Anschlüsse der Steckkarten befinden sich auf der Oberseite des PCs rechts. Die Breite des PC-Gehäuses erhöht sich um 70 mm, die Tiefe um 18 mm.
C9900-M653 Montageplatte an der Seitenwand, statt an der Rückwand
C9900-E255 Serielle Schnittstelle, RS232, galvanische Trennung, Überspannungsschutz, D-Sub, 9-polig
C9900-E256 Serielle Schnittstelle, RS485, galvanische Trennung, Überspannungsschutz, D-Sub, 9-polig.
Konfiguration als Endpunkt ohne Echo: Echo off, Auto send on, Always send off, Auto receive on, Always receive off, Terminierung on
C9900-E257 Serielle Schnittstelle, RS422, galvanische Trennung, Überspannungsschutz, D-Sub, 9-polig.
Konfiguration als Vollduplex-Endpunkt: Echo on, Auto send off, Always send on, Auto receive off, Always receive on, Terminierung on
C9900-E221 2 USB-Ports des Motherboards herausgeführt in der Front eines C6930
C9900-E237 zusätzliche DVI-D-Buchse herausgeführt auf eine Modulblende, nicht zusammen mit einer zusätzlichen Display-Port-Schnittstelle bestellbar
C9900-E238 zusätzliche DVI-D-Buchse herausgeführt auf eine Slotblende, nur für PCs mit Steckkartenslots
C9900-Z411 Adapterstecker DVI-I auf VGA
C9900-Z413 Adapterkabel DVI-I auf DVI und VGA, 15 cm
FC9071 Gigabit-Ethernet-PC-Netzwerkkarte 10/100/1000 MBit/s, 1 Kanal, PCIe-Interface, belegt den Feldbus-Anschlussbereich.
C9900-R230 Speichermodul NOVRAM zur ausfallsicheren Speicherung von Prozessdaten, 128 kB, Mini-PCI-Steckkarte
C9900-R231 Speichermodul NOVRAM zur ausfallsicheren Speicherung von Prozessdaten, 256 kB, Mini-PCI-Steckkarte
C9900-R232 Speichermodul NOVRAM zur ausfallsicheren Speicherung von Prozessdaten, 512 kB, Mini-PCI-Steckkarte
C9900-H145 zusätzliche Festplatte, 2½ Zoll, 320 GB
C9900-H749 Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 240 GB
C9900-H745 Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 480 GB
C9900-H759 Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 960 GB
C9900-H700 Solid-State-Disk SSD, SLC-Flash, 2½ Zoll, 32 GB
C9900-H705 Solid-State-Disk SSD, SLC-Flash, 2½ Zoll, 64 GB
C9900-H735 Solid-State-Disk SSD, SLC-Flash, 2½ Zoll, 128 GB
C9900-H750 Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 240 GB, statt 2½-Zoll-Festplatte
C9900-H746 Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 480 GB, statt 2½-Zoll-Festplatte
C9900-H760 Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 960 GB, statt 2½-Zoll-Festplatte
C9900-H701 Solid-State-Disk SSD, SLC-Flash, 2½ Zoll, 32 GB, statt 2½-Zoll-Festplatte
C9900-H706 Solid-State-Disk SSD, SLC-Flash, 2½ Zoll, 64 GB, statt 2½-Zoll-Festplatte
C9900-H736 Solid-State-Disk SSD, SLC-Flash, 2½ Zoll, 128 GB, statt 2½-Zoll-Festplatte
C9900-D194 PC mit 2 Slots für CFast-Karten und 1 Slot für eine 2½-Zoll-Festplatte oder SSD, statt 2 Slots für 2½-Zoll-Festplatten oder SSDs und 1 Slot für CFast
C9900-H583 40-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
C9900-H587 80-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
C9900-H624 160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
C9900-H550 4-GB-CFast-Karte, SLC-Flash, erweiterter Temperaturbereich
C9900-H551 8-GB-CFast-Karte, SLC-Flash, erweiterter Temperaturbereich
C9900-H552 16-GB-CFast-Karte, SLC-Flash, erweiterter Temperaturbereich
C9900-H563 32-GB-CFast-Karte, SLC-Flash, erweiterter Temperaturbereich
C9900-H568 64-GB-CFast-Karte, SLC-Flash, erweiterter Temperaturbereich
C9900-H584 40-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 2½-Zoll-Festplatte
C9900-H588 80-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 2½-Zoll-Festplatte
C9900-H625 160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 2½-Zoll-Festplatte
C9900-H553 4-GB-CFast-Karte, SLC-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 2½-Zoll-Festplatte, Minderpreis
C9900-H554 8-GB-CFast-Karte, SLC-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 2½-Zoll-Festplatte, Minderpreis
C9900-H555 16-GB-CFast-Karte, SLC-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 2½-Zoll-Festplatte
C9900-H565 32-GB-CFast-Karte, SLC-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 2½-Zoll-Festplatte
C9900-H569 64-GB-CFast-Karte, SLC-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 2½-Zoll-Festplatte
C9900-U209 unterbrechungsfreie Stromversorgung USV, integriert in das 24-V-Netzteil, ohne Akku
C9900-U330 Akkupack für PCs mit 24-V-Netzteil und integrierter USV C9900-P209 oder C9900-U209, extern zur Hutschienenmontage, 3,4 Ah, Betriebstemperatur 0…50 °C
C6930-0040 Schaltschrank-Industrie-PC | C6930-0020/-0030/-0040 mit Steckkartenslots

C6930-0020/-0030/-0040 mit Steckkartenslots

C6930-0040 Schaltschrank-Industrie-PC | Draufsicht

Draufsicht