Tastererweiterung
 
C9900-G02x, C9900-G03x Tastererweiterung für Multitouch-Tragarm-Panel CP39xx

C9900-G02x, C9900-G03x | Tastererweiterung für Multitouch-Tragarm-Panel CP39xx

Control Panel mit Tastererweiterung ermöglichen die anwendungsspezifische Anordnung elektromechanischer Taster, Schalter, Leuchtmelder, zusätzlicher Folientasten und eines Handrades direkt an der Bedieneinheit. Dadurch kann das Control Panel exakt den Bedürfnissen der Maschinensteuerung angepasst werden. Oft kann auf ein Maschinen-Bedientableau verzichtet werden, da alle Funktionen im Control Panel integriert werden. Das Control-Panel-Gehäuse wird an einer Seite vergrößert ausgeführt. Je nach Wahl der benötigten Funktionen und elektromechanischen Komponenten wird die flache Rückwand vergrößert oder durch eine wannenförmige Rückwand für den Tasterbereich erweitert.

C9900-G02x
Tastererweiterung für Multitouch-Tragarm-Panel 
Ausstattung Tastererweiterung unten
Leuchtmeldetaster Fabrikat RAFI, Baureihe RAFIX 22FS+, rund, 30 mm
1 Not-Halt-Taster Fabrikat RAFI, Baureihe RAFIX 22FS+
Einlegeschilder für die Tasterkappen zur individuellen Beschriftung jedes Tasters
Alle Taster werden mit einem Schließerkontakt über USB abgefragt.
Zusätzlich sind alle Taster mit einem zweiten Schließerkontakt über eine Klemmleiste direkt verdrahtbar.
Alle Leuchtmelder werden ausschließlich über USB angesteuert.
Aluminium-Kabelkanal zum Tragarmadapter auf der Rückseite
Wahl- und Schlüsselschalter sowie andere Elemente aus der Baureihe RAFIX 22FS+ sind integrierbar.
Bestellangaben Tastererweiterung für Multitouch-Tragarm-Panel
C9900-G022 Tastererweiterung für CP3912 12" horizontal: 4 Leuchtmeldetaster und 1 Not-Halt-Taster
C9900-G029 Tastererweiterung für CP3913 12,1" horizontal: 4 Leuchtmeldetaster und 1 Not-Halt-Taster
C9900-G023 Tastererweiterung für CP3915 15" horizontal: 7 Leuchtmeldetaster und 1 Not-Halt-Taster
C9900-G024 Tastererweiterung für CP3916 15,6" horizontal: 8 Leuchtmeldetaster und 1 Not-Halt-Taster
C9900-G025 Tastererweiterung für CP3918 18,5" horizontal: 10 Leuchtmeldetaster und 1 Not-Halt-Taster
C9900-G026 Tastererweiterung für CP3919 19" horizontal: 9 Leuchtmeldetaster und 1 Not-Halt-Taster
C9900-G028 Tastererweiterung für CP3921 21,5" horizontal: 12 Leuchtmeldetaster und 1 Not-Halt-Taster
C9900-G027 Tastererweiterung für CP3924 24" horizontal: 13 Leuchtmeldetaster und 1 Not-Halt-Taster