C9900-S4xx
 
C9900-S4xx Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB für Beckhoff Industrie-PCs

C9900-S4xx | Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB für Beckhoff Industrie-PCs

Mit der Einführung von Microsoft Windows 10 Enterprise 2016 LTSB (Version 1607) wird die Nutzung moderner Betriebssysteme bei Beckhoff konsequent weitergeführt. Windows 10 unterstützt – genau wie Windows 7 – Multitouch-Bedienkonzepte und macht das Kacheldesign erlebbar. Die Preisgestaltung orientiert sich an CPU-Klassen, sodass für Intel-Atom®-Prozessoren und Prozessoren im mittleren Leistungsbereich deutlich niedrigere Preise angeboten werden können.

Bestellangaben, 32/64 Bit Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB
C9900-S470 deutsch, 32 Bit, für Industrie-PCs mit Intel® Atom™ E38xx
C9900-S471 englisch, 32 Bit, für Industrie-PCs mit Intel® Atom™ E38xx
C9900-S472 deutsch, 32 Bit, für Industrie-PCs mit Intel® Celeron®, Pentium®, Core™ i3 oder Core™ i5 der vierten und sechsten Generation
C9900-S473 englisch, 32 Bit, für Industrie-PCs mit Intel® Celeron®, Pentium®, Core™ i3 oder Core™ i5 der vierten und sechsten Generation
C9900-S474 deutsch, 32 Bit, für Industrie-PCs mit Intel® Core™ i7 der vierten und sechsten Generation
C9900-S475 englisch, 32 Bit, für Industrie-PCs mit Intel® Core™ i7 der vierten und sechsten Generation
C9900-S476 deutsch, 64 Bit, für Industrie-PCs mit Intel Atom® E38xx
C9900-S477 englisch, 64 Bit, für Industrie-PCs mit Intel Atom® E38xx
C9900-S478 deutsch, 64 Bit, für Industrie-PCs mit Intel® Celeron®, Pentium®, Core™ i3 oder Core™ i5 ab der vierten Generation
C9900-S479 englisch, 64 Bit, für Industrie-PCs mit Intel® Celeron®, Pentium®, Core™ i3 oder Core™ i5 ab der vierten Generation
C9900-S480 deutsch, 64 Bit, für Industrie-PCs mit Intel® Core™ i7 ab der vierten Generation oder Xeon®
C9900-S481 englisch, 64 Bit, für Industrie-PCs mit Intel® Core™ i7 ab der vierten Generation oder Xeon®

Microsoft Windows 10 IoT Enterprise erfordert eine Datenträgergröße von mindestens 40 GB für Betriebssystem und TwinCAT.

Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 32 Bit ist nur verfügbar für PCs mit Intel® Celeron®, Pentium®, Core™ i3, Core™ i5 oder Core™ i7 der vierten und sechsten Generation und für PCs mit Intel Atom® E38xx.

Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 64 Bit ist nur verfügbar für PCs mit Intel® Celeron®, Pentium®, Core™ i3, Core™ i5 oder Core™ i7 ab der vierten Generation, für PCs mit Intel Atom® E38xx oder Intel Atom® x5-E39xx und für den Server C6670.