CPX27xx
 
CPX27xx Lüfterloser Multitouch-Einbau-Panel-PC

CPX27xx | Lüfterloser Multitouch-Einbau-Panel-PC

Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2/22

ExDie lüfterlosen Einbau-Panel-PCs der Serie CPX27xx zeichnen sich durch ein modernes Bedienkonzept mit Multitouch-Display sowie zeitgemäßes, elegantes Gerätedesign aus. Sie sind konzipiert für den Einbau in die Front eines Schaltschranks. Die CPX27xx verbinden das Beckhoff Control-Panel-Design mit modernster Industrie-PC-Technik. Die Einbau-Industrie-PCs CPX27xx stellen mit ihrem hochintegrierten 3½-Zoll-Motherboard eine leistungsstarke Plattform für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau dar, zum Beispiel mit der Automatisierungssoftware TwinCAT.

Varianten Prozessor verfügbar
CPX27xx-0010 Intel Atom® (TC3: 40*) ja

*Die TwinCAT-3-Leistungsklasse bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TC3-Leistungsklassen finden Sie hier.

Bestellangaben Multifinger-Touchscreen
Nur Display
15-Zoll-Display 1024 x 768 CPX2715-0010
19-Zoll-Display 1280 x 1024 CPX2719-0010
21,5-Zoll-Display 1920 x 1080 CPX2721-0010