PCIe
FC9022, FC9024
 
FC9022, FC9024 GBit-Ethernet, PCI-Express

FC9022, FC9024 | GBit-Ethernet, PCI-Express

Die Karten (oder einzelne Kanäle) können auch mit TwinCAT-Treibern – und damit in Echtzeit – betrieben werden.

Technische Daten FC9022 FC9024
Feldbus sämtliche Ethernet (IEEE 802.3)-basierten Protokolle
Anzahl Ethernet-Kanäle 2 4
Übertragungsraten 10/100/1000 MBit/s, IEEE 802.3ab Auto-Negotiation, Vollduplex bei 10, 100 und 1000 MBit/s
Interface zum PC PCI Express x1 PCI Express 2.1 x1 (5,0 GT/s)
Ethernet-Interface 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T-Ethernet
Ethernet-Stecker 2 x RJ45 4 x RJ45
Leitungslänge 100 m (bis Switch bzw. Endgerät) 100 m (bis Hub, Switch bzw. Endgerät)
Standardtreiber Standard-Betriebs­system-Treiber für Intel®-kompatible NIC-Echtzeittreiber oder Beckhoff-Treiber für verschiedene Windows-Versionen (verfügbar auf der Beckhoff-Webseite)
Echtzeittreiber TwinCAT-Treiber für EtherCAT/Echtzeit-Ethernet; Treiberauswahl kanalweise möglich
Hardwarediagnose 2 LEDs je Kanal (Activity, Link)
Abmessungen ca. 62 mm x 100 mm ca. 98 mm x 98 mm
Betriebstemperatur 0…+55 °C
Bestellangaben FC9022-0000 FC9024-0000
FC902x-0000 Standardausführung
Zubehör  
Kabelsätze Kabelsätze und Stecker
System  
Ethernet-TCP/IP Weitere Ethernet-TCP/IP-Produkte finden Sie in der Systemübersicht.