TS511x | TwinCAT Kinematic Transformation

TS511x | TwinCAT Kinematic Transformation

Mit TwinCAT Kinematic Transformation sind verschiedene Roboterkinematiken realisierbar. Die Programmierung der Bewegung des Roboters erfolgt in kartesischen Koordinaten entweder mit DIN 66025-Befehlen oder mit den PLCopen-konformen Bausteinen aus der SPS. Eine integrierte Dynamikvorsteuerung sorgt für eine hohe Präzision der Bewegung auch bei hohen Beschleunigungen und Geschwindigkeiten. Die Konfiguration erfolgt im TwinCAT Engineering Interface Server.

TS511x | TwinCAT Kinematic Transformation

TS511x | TwinCAT Kinematic Transformation

Technische Daten TS511x | TwinCAT Kinematic Transformation
Zielsystem Windows 7/10, Windows CE
Min. TwinCAT-Level TwinCAT NC I
Bestellangaben
TS511x Lizenz zur Nutzung der TwinCAT-SPS-Bibliothek zur Realisierung verschiedener Kinematik-Transformationen für TwinCAT PTP oder TwinCAT NC I