TS6600 | TwinCAT PLC RFID Reader Communication

TS6600 | TwinCAT PLC RFID Reader Communication

Die SPS-Bibliothek TwinCAT PLC RFID Reader Communication bietet die Möglichkeit, verschiedene RFID-Reader über die seriellen Schnittstellen anzusprechen. Mit dieser Bibliothek steht ein generelles abstraktes Interface zur Verfügung, das für alle Reader genutzt werden kann. Die Anpassung an einen speziellen Reader ist durch eine Konfigurationseinstellung einfach durchzuführen.

TS6600 | TwinCAT PLC RFID Reader Communication

Technische Daten TS6600 | TwinCAT PLC RFID Reader Communication
Zielsystem Windows 7/10, Windows CE
Min. TwinCAT-Level TwinCAT PLC
Bestellangaben
TS6600 Lizenz zur Nutzung einer SPS-Bibliothek zum Anschluss von RFID-Readern an die TwinCAT PLC