TS6310 | TwinCAT TCP Server

TS6310 | TwinCAT TCP Server

TwinCAT TCP/IP Server dient der Implementierung und Realisierung eines oder mehrerer TCP/IP-Server und/oder TCP/IP-Clients in der TwinCAT PLC. Für den Kommunikationsauf- und -abbau sowie für den reinen Datenaustausch (Send und Receive) existieren entsprechende Bausteine. Zum Überwachen von TwinCAT-Laufzeiten ermöglicht die mitgelieferte SNMP-Bibliothek, Meldungen zu verschicken (Traps) und Anfragen zu beantworten (Get).

TS6310 | TwinCAT TCP Server

Technische Daten TS6310 | TwinCAT TCP Server
Zielsystem Windows 7/10, Windows CE
Min. TwinCAT-Level TwinCAT PLC
Bestellangaben
TS6310 Lizenz zur Nutzung des TwinCAT TCP/IP Servers zur Realisierung von generischen TCP/IP-Servern und -Clients
TS6310-0030 Lizenz zur Nutzung des TwinCAT TCP/IP Servers zur Realisierung von generischen TCP/IP-Servern und -Clients für Windows-CE-Plattformen
System  
Ethernet-TCP/IP Weitere Ethernet-TCP/IP-Produkte finden Sie in der Systemübersicht.