- direkte Integration der EtherCAT-Messtechnikmodule in das modulare EtherCAT-Klemmensystem
- schnell: Abtastraten von bis zu 50.000 Samples/s
- zeitpräzise: exakte Synchronisierung < 1 μs
- wertpräzise: Messgenauigkeit von 100 ppm
- Eingangsbeschaltungen: Spannung 20 mV…60 V, Strom 20 mA, IEPE, DMS, RTD/TC
- durchgängige Beckhoff-Messkette: von der Datenerfassung bis zur Analyse in der Cloud
EtherCAT-Messtechnikmodule