2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 120/230 V AC KL1702
Signal-LED 1
Powerkontakt
120 V/230 V
Powerkontakt 0 V
Powerkontakt PE
Eingang 1
Eingang 2
120 V/230 V
0 V
PE
Draufsicht 
Kontaktbelegung 

KL1702 | 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 120/230 V AC

Die digitale Eingangsklemme KL1702 erfasst die binären Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Der direkte Anschluss von 120-/230-V-AC-Sensoren ist möglich. Die Busklemme enthält zwei Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird.

Technische Daten KL1702 | KS1702
Anschlusstechnik 4-Leiter
Anzahl Eingänge 2
Nennspannung 120/230 V AC
Signalspannung „0“ 0…40 V
Signalspannung „1“ 79…260 V
Eingangsfilter 10 ms typ.
Eingangsstrom > 3 mA, 6 mA typ.
Stromaufnahme K-Bus 3 mA typ.
Schaltzeiten 10 ms
Potenzialtrennung 500 V (K-Bus/Netzspannung), 3750 V AC, 1 Min.
Breite im Prozessabbild 2 Inputs
Konfiguration keine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Besondere Eigenschaften ohmsches/kapazitives Eingangsverhalten
Gewicht ca. 60 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen/Kennzeichnungen CE, UL, ATEX, GL
Ex-Kennzeichnung II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Bestellangaben
KL1702 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 120 V AC bis 230 V AC, 4-Leitertechnik
KL1702-0010 230-V-AC-Eingangsschaltung mit Typ-2-Charakteristik