Stromwandler
 
SCT3111 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler für Primärströme 50…150 A, Genauigkeitsklasse 1

SCT3111 | 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler für Primärströme 50…150 A, Genauigkeitsklasse 1

Der kompakte 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler SCT3111 misst Primärströme von 3 x 50 bis 3 x 150 A, für Rundleiter mit einem maximalen Durchmesser von 13,5 mm und eignet sich zur direkten Montage unterhalb der gängigen Leistungsschalter.

Technische Daten SCT3111
Genauigkeitsklasse 1
Primärstrom 3 x 50…3 x 150 A
Sekundärstrom 1 A
Max. Durchmesser Rundleiter 13,5 mm
Baugröße 1
Abmessungen (B x H x T) 105 mm x 90 mm x 54 mm
Zulassungen/Kennzeichnungen CE
Bestellangaben
SCT3111-0050 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler, Genauigkeitsklasse 1, Verhältnis 3 x 50/1 A, Bemessungsleistung 1,0 VA
SCT3111-0060 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler, Genauigkeitsklasse 1, Verhältnis 3 x 60/1 A, Bemessungsleistung 1,25 VA
SCT3111-0075 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler, Genauigkeitsklasse 1, Verhältnis 3 x 75/1 A, Bemessungsleistung 1,5 VA
SCT3111-0100 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler, Genauigkeitsklasse 1, Verhältnis 3 x 100/1 A, Bemessungsleistung 2,5 VA
SCT3111-0125 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler, Genauigkeitsklasse 1, Verhältnis 3 x 125/1 A, Bemessungsleistung 2,5 VA
SCT3111-0150 3-Phasen-Durchsteck-Stromwandler, Genauigkeitsklasse 1, Verhältnis 3 x 150/1 A, Bemessungsleistung 3,75 VA