Digital-Kombi
EP2349-002x
 
EP2349-0021 | 16-Kanal-Digital-Ein- oder -Ausgang 24 V DC, 10 µs Filter
EP2349-0021
Stecker-
belegung
Anschlusstechnik
M8-Schraub-
verbinder für
Signalanschluss
Statusanzeige Signal
Beschriftungsfelder
Statusanzeige
Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
1 | + 24 V DC UP
3 | GNDP
4 | In-/Output
1 | Tx+
2 | Rx+
3 | Rx-
4 | Tx-
1 | + 24 V DC Us
2 | + 24 V DC UP
3 | GNDs
4 | GNDP
3-Leiter  2-Leiter
Stromversorgung-
Einspeisung
Stromversorgung-
Weiterleitung
 
EtherCAT-
Signaleingang
EtherCAT-
Signalausgang
Erweiterter Temperaturbereich
EP2349-0022 | 16-Kanal-Digital-Ein- oder -Ausgang 24 V DC, 10 µs Filter
EP2349-0022
Stecker-
belegung
Anschlusstechnik
M12-Schraub-
verbinder für
Signalanschluss
Statusanzeige Signal
Beschriftungsfelder
Statusanzeige
Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
1 | + 24 V DC UP
2 | In-/Output B
3 | GND
4 | In-/Output A
5 | n.c.
1 | Tx+
2 | Rx+
3 | Rx-
4 | Tx-
1 | + 24 V DC Us
2 | + 24 V DC UP
3 | GNDs
4 | GNDP
3-Leiter  2-Leiter
Stromversorgung-
Einspeisung
Stromversorgung-
Weiterleitung
 
EtherCAT-
Signaleingang
EtherCAT-
Signalausgang
Erweiterter Temperaturbereich

EP2349-002x | 16-Kanal-Digital-Ein- oder -Ausgang 24 V DC, 10 µs Filter

Die EtherCAT Box EP2349 verfügt über 16 digitale Kanäle, die jeweils wahlweise als Ein- oder Ausgänge betrieben werden können. Eine Konfiguration, ob ein Kanal als Ein- oder Ausgang verwendet werden soll, ist nicht erforderlich; die Eingangsschaltung ist intern fest mit dem Ausgangstreiber verbunden, so dass ein gesetzter Ausgang automatisch im Eingangsprozessabbild angezeigt wird.

Die Eingänge haben eine Filterkonstante von 10 µs. Die kurzschlussfesten und verpolungsgeschützten Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 0,5 A, wobei der Gesamtstrom auf 4 A begrenzt ist. Der Signalzustand wird jeweils über Leuchtdioden angezeigt. Der Anschluss der Signale erfolgt wahlweise über schraubbare M8- (EP2349-0021) oder M12-Steckverbinder (EP2349-0022). Die Sensoren werden aus der Lastspannung UP versorgt.

Technische Daten EP2349-0021 EP2349-0022
Spezifikation EN 61131-2, Typ 1/3
Anzahl Kanäle 16 digitale Ein- oder Ausgänge
Anschluss Ein-/Ausgänge M8, schraubbar M12, schraubbar
Protokoll EtherCAT
Businterface 2 x M8-Buchse, geschirmt, schraubbar
Eingangsfilter 10 µs
Signalspannung „0“ -3…+5 V
Signalspannung „1“ 11…30 V, 6 mA Eingangsstrom (EN 61131-2, Typ 3)
Sensorversorgung aus Lastspannung, max. 0,5 A, gesamt kurzschlussfest
Lastart ohmsch, induktiv, Lampenlast
Nennlastspannung 24 V DC (-15 %/+20 %)
Ausgangsstrom max. 0,5 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest, Summenstrom max. 4 A
Kurzschlussstrom 1,5 A typ.
Stromaufn. Lastspannung typ. 20 mA + Last
Stromaufnahme aus US
(ohne Sensorstrom)
130 mA
Anschluss Spannungsversorg. Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig
Breite im Prozessabbild 16 Inputs + 16 Outputs
Potenzialtrennung 500 V
Gewicht ca. 250 g
Betriebs-/Lagertemperatur -25…+60 °C/-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen CE, UL
Zubehör  
ZK1090-3xxx-xxxx Leitung für EtherCAT-Signalein- und -ausgang
ZK2000-xxxx-xxxx Leitung für M8-Signalanschluss
ZK2000-6xxx-xxxx Leitung für M12-Signalanschluss
ZK2020-3xxx-xxxx Leitung für M8-Stromversorgung