Mit PC-based Control stellt Beckhoff die optimale Basistechnologie für Industrie-4.0-Konzepte und die Internet-of-Things-Kommunikation zur Verfügung. Die Engineering- und Steuerungssoftware TwinCAT ermöglicht, neben den klassischen Steuerungsaufgaben, auch Anwendungen wie Big Data, Mustererkennung und Condition- oder Power-Monitoring und erhöht damit nachhaltig die Produktionseffizienz. Für Analysefunktionen und die Kommunikation zwischen Steuerungen und Cloud-basierten Diensten stehen nun neue Softwarebibliotheken bereit: „TwinCAT Analytics“ speichert die Prozessdaten zyklussynchron lokal, auf dem Server oder in der Cloud. Alle Daten werden aufgezeichnet und dienen als Grundlage für umfangreiche Analysen; dies ermöglicht eine vorausschauende Wartung und die Minimierung von Maschinenstillstandzeiten. „TwinCAT IoT“ unterstützt die gängigen Protokolle für die Cloud-Kommunikation und Push-Nachrichten an Smart Devices. Einfach und schnell konfigurierbar, stellt TwinCAT IoT, zusammen mit einem Industrie- oder Embedded-PC als IoT-Controller, eine nahtlose Verbindung zwischen dem Internet of Things und dem Internet of Services her.
TE3500: Die Workbench ermöglicht es, ein Analyse-System aufzusetzen, welches die aufgenommenen Daten auswertet.
TF3500: Der TC3 Analytics Logger sorgt für die zyklische Erfassung von Daten aus der Applikation und dem Prozessabbild.
TF3510: Die TC3 Analytics Library ist eine SPS-Bibliothek mit Analyse-Funktionen für Prozess- und Applikationsdaten.
TF3520: IoT-Client: Schnittstelle zu einem oder mehreren Storages für Roh- und Analysedaten aus verschiedenen Quellen
TF3550: Container, in dem die Analytics-Applikation, welche in der Analytics Workbench konfiguriert und entwickelt wurde, abläuft
TF6701: TC3 IoT Communication stellt Basisfunktionen zum Versenden und Empfangen von Daten über das sogenannte MQ Telemetry Transport (MQTT)-Protokoll zur Verfügung.
TF6720: TC3 IoT Data Agent stellt IoT-Kommunikationsfunktionen in Form einer Gateway-Applikation zur Verfügung.
TF6730: Mit dem TC3 IoT Communicator lassen sich Prozessdaten auf beliebige Endgeräte übertragen, Zustandsveränderungen überwachen und Informationen zurück an die Maschine kommunizieren.
EK9160: Der IoT-Koppler stellt eine direkte Anbindung der EtherCAT-I/Os von Beckhoff an das Internet of Things (IoT) her.