TS8035 | TwinCAT FIAS Server

TS8035 | TwinCAT FIAS Server

Die Schnittstelle FIAS (Fidelio Interface and Application Specification) nimmt eine weltweit führende Position für Hotelmanagementsoftware ein. Der TwinCAT FIAS Server ist ein Softwarepaket zur Kommunikation zwischen einer TwinCAT SPS und einem System, das über eine FIAS-Standard-Schnittstelle verfügt. Die Kommunikation erfolgt über TCP/IP. Die Verbindung von Hotelmanagementsoftware und Automatisierungssystem trägt dazu bei, den Energieverbrauch zu optimieren: z. B. passt sich bei einem nicht belegten Zimmer die Klimaregelung entsprechend an; bei starker Sonneneinstrahlung wird die Beschattung automatisch aktiviert.

TS8035 | TwinCAT FIAS Server

TS8035 | TwinCAT FIAS Server

Technische Daten TS8035 | TwinCAT FIAS Server
Zielsystem Windows 7/10, Windows CE
Min. TwinCAT-Level TwinCAT PLC
Bestellangaben
TS8035 Lizenz zur Nutzung des FIAS-Servers