TwinCAT PLC M-Bus

TwinCAT PLC M-Bus

Der M-Bus (Metering Bus) ist ein Feldbus zur Erfassung von Verbrauchs- bzw. Messdaten (z. B. in Wasser-, Strom-, Gas- oder Wärme-/Kältezählern). Der M-Bus ist europäischer Standard und wird in der Norm EN 1434 beschrieben. In der Softwarebibliothek TwinCAT PLC M-Bus stehen über 70 SPS-Bausteine zur Verfügung, mit denen Geräte der Firmen Berg, GWF, Landis+Gyr, Relay, NZR, ABB und viele andere angesprochen werden können. Die M-Bus-Masterklemme KL6781 steuert die Kommunikation auf dem Bus, indem sie Daten von den Slaves (Messgeräte) anfordert.

TwinCAT PLC M-Bus

Technische Daten TwinCAT PLC M-Bus
Zielsystem Windows 7/10, Windows CE
Min. TwinCAT-Level TwinCAT PLC
Bestellangaben
TwinCAT PLC M-Bus Ab TwinCAT V2.11 Build 2229 (R3 und x64 Engineering) wird die Bibliothek kostenlos mitinstalliert.
Zubehör  
KL6781 M-Bus-Masterklemme