ОткрепитьЗакрепитьЗакрыть

Элемент управления XTS HMI улучшает интеллектуальную систему перевозок

Высокопроизводительная визуализация перевозки товаров одним щелчком мыши

Интеллектуальная расширенная транспортная система (XTS) от Beckhoff обеспечивает динамичную и индивидуальную перевозку товаров. Отдельно перемещаемые двигатели XTS, которые не сталкиваются, могут динамически размещаться на конкретных координатах рельсов заказчика. Для соответствующей визуализации HMI для конкретного приложения Теперь элемент управления можно создать из существующей конфигурации всего одним щелчком мыши.

Сгенерированный элемент управления XTS HMI автоматически связывается со всеми необходимыми параметрами из приложения пользователя и может непосредственно отображать текущее положение всех двигателей в системе. Решение состоит из трёх уровней и потому может быть просто объединено с другими элементами управления HMI или даже с анимированными изображениями, если требуется. Это означает, что пользователи могут создавать очень реалистичные образы полных систем при минимальных усилиях.

Элемент управления XTS HMI также упрощает диагностику системы и, в частности, расположение определённых двигателей в сложных транспортных системах с помощью цветовой подсветки. Кроме того, его можно эффективно использовать для моделирования.

Mr. Alexey Orlov

Mr. Alexey Orlov
ООО «Бекхофф Автоматизация»
Серебряническая наб., д. 29
БЦ «Silver City», 1-й этаж
109028 г. Москва
Российская Федерация

+7 495 419 07 44
press@beckhoff.ru