Beckhoff на выставке «Husum Wind»: павильон 5, стенд B28

Сменные модули EtherCAT занимают минимум места и позволяют сократить трудозатраты на электромонтаж ветроэнергетических установок

В этом году на выставке «Husum Wind», которая пройдет с 14 по 17 сентября 2021 г., компания Beckhoff представит свои новые разработки и широкий ассортимент продукции для ветроэнергетической отрасли. Особое внимание будет уделено шкафу управления, оптимизированному в плане занимаемой площади и трудозатрат на электромонтаж, что стало возможным лишь благодаря сменным модулям EtherCAT серии EJ.

В представленном шкафу управления уровень ввода/вывода реализован с помощью сменных модулей EtherCAT, а также компактной специализированной платы распределения сигналов с отдельно выведенной проводкой и предварительно смонтированными кабелями. Электронная схема сменных модулей EtherCAT выполнена по известному принципу EtherCAT-модулей ввода/вывода и поддерживает такой же широкий спектр сигналов. Электромеханическая конструкция модулей позволяет подключать их непосредственно к специализированной панели распределения сигналов, которая распределяет сигналы и электропитание на отдельные специализированные разъемы, обеспечивая связь устройства управления с другими модулями установки. Благодаря этому трудоемкая ручная разводка отдельных жил заменяется установкой готовых кабельных жгутов. При этом многие компоненты, которые обычно устанавливаются в шкафу управления отдельно, например, реле, предохранители или защита от перенапряжения, размещены на распределительной панели в виде компактных сменных модулей. Это позволяет значительно уменьшить занимаемое пространство в шкафу управления, а также снизить затраты на установку, особенно при серийном производстве средних и крупных партий. Еще одним ключевым преимуществом является снижение риска неправильного подключения.

Благодаря широкому портфолио технологий управления на базе ПК, компания Beckhoff также выступит в качестве многолетнего партнера по автоматизации ветроэнергетической отрасли на выставке «Husum Wind» этого года. Основное внимание будет уделено комплексной интеграции всех функций установок и систем: от организации управления, регулирования диапазона, настройки преобразователей, редукторов и тормоза и объединения в сеть всего ветропарка до управления водородной системой как промежуточной технологией для накопления энергии.

Mr. Alexey Orlov

Mr. Alexey Orlov
ООО «Бекхофф Автоматизация»
Серебряническая наб., д. 29
БЦ «Silver City», 1-й этаж
109028 г. Москва
Российская Федерация

+7 495 419 07 44
press@beckhoff.ru
www.beckhoff.com/ru-ru/