Достижение новых высот в 2018 финансовом году: инновации, наращивание производственных мощностей, расширение международной сети продаж

Компания Beckhoff Automation увеличила объем продаж на 13 %: до 916 млн. евро

В 2018 году товарооборот компании Beckhoff Automation составил 916 млн. евро, что на 13 % превышает показатели предыдущего года. Этому успеху в равной степени способствовали инновационные технологические разработки, наращивание производственных мощностей и расширение международной сети продаж.

  • Товарооборот в 2018 году: 916 млн. евро (+13 %)
  • 4 300 сотрудников по всему миру (+10 %)
  • непрерывное развитие технологий

«2018 стал для нас еще одним успешным годом: оборот компании во всем мире составил 916 миллионов евро, – подчеркнул владелец и генеральный директор Ханс Бекхофф. – В рамках устойчивого коммерческого роста компания наращивает производственные мощности во всех подразделениях: это касается как производственных площадей, так и количества сотрудников. В настоящее время число наших сотрудников во всем мире составляет 4 300 человек.»

Наращивание производства

«В 2018 году благодаря строительству и приобретению новых зданий, мы расширили наши производственные площади в общей сложности на 40 000 м2. Сейчас они постепенно вводятся в эксплуатацию, – поясняет Ханс Бекхофф. – Строительство завода по производству электроники площадью 11 000 м2 позволило удвоить наши мощности, отведенные под основное производство».

Стратегия глобального расширения

Компания Beckhoff следует четкой стратегии расширения и постоянно инвестирует в развитие международной сети продаж. «Наша цель – ежегодный рост на 15 %», – объясняет владелец компании. Во многих странах существующая система сбыта была расширена как благодаря созданию новых филиалов, так и за счет увеличения числа сотрудников действующих подразделений. «Наш новый филиал на Тайване уже начал свою работу, мы основали Beckhoff Мексика, а в первом полугодии наш дистрибьютор в Корее войдет в состав Beckhoff Южная Корея», – добавляет Ханс Бекхофф.

Кроме того, 1 апреля 2019 г. состоится присоединение компании ADL Embedded Solutions GmbH, штаб-квартира которой расположена в г. Зиген (Германия), к Beckhoff Automation. ADL – это специализированная компания, известная благодаря созданию «deep embedded»-приложений на основе материнских плат и периферийных устройств специального назначения. Работая в тесном сотрудничестве со своими заказчиками, компания разрабатывает индивидуальные встраиваемые решения «под ключ». Основой этих проектов уже много лет являются промышленные материнские платы от Beckhoff. Присоединение ADL к Beckhoff станет закономерным продолжением данного успешного сотрудничества.

В настоящее время Beckhoff имеет филиалы и представительства в 38 странах мира. Собственные торговые компании и дистрибьюторы обеспечивают сбыт продуктов Beckhoff в 75 странах.

Инновации — путь к успеху

Своим непрерывным успехом компания Beckhoff в значительной степени обязана строгому ориентированию на технологическое развитие, что отразилось во всем ассортименте продукции Beckhoff. В этом году на выставке в Ганновере будут представлены новые, более мощные промышленные ПК, модули ввода/вывода, box-модули Fieldbus, приводная техника и, конечно же, новые возможности программного обеспечения. Этот год также отмечен выпуском трех революционных продуктов: планарная приводная система XPlanar, сверхбыстрая технология передачи данных EtherCAT G и первые программные модули машинного обучения с использованием искусственного интеллекта. Ханс Бекхофф поясняет: «Представленная в конце 2018 года система XPlanar – это абсолютное технологическое преимущество. Она состоит из свободно перемещаемых держателей (приводных механизмов), «парящих» над планарными плитками. Динамичное и гибкое позиционирование держателей в сочетании с их бесконтактным перемещением, то есть движением без износа и истирания, способно в корне изменить такие области, как, например, технологии упаковки и сборки. Сказка о «ковре-самолете» стала реальностью».

Ханс Бекхофф добавляет: «Также мы хотим сообщить еще об одном инновационном решении в области передачи данных. Благодаря своей высокой стабильности и производительности, разработанная Beckhoff технология EtherCAT уже успела зарекомендовать себя в качестве мирового стандарта связи. Теперь настало время для следующего шага – мы представляем EtherCAT G, работающий по стандартной Ethernet-технологии со скоростью передачи данных 1 Гбит/с, а также EtherCAT G10, характеризующийся скоростью 10 Гбит/с. С помощью EtherCAT G и G10 мы достигли нового уровня производительности, который поможет нашим заказчикам в создании самых качественных и высокопроизводительных станков и установок в мире!»

Еще одной областью с огромным инновационным потенциалом для промышленного производства является искусственный интеллект, и в частности, машинное обучение, что подчеркивается выбором основной темы промышленной выставки в Ганновере 2019 года: «Integrated IndustryIndustrial Intelligence» («Интегрированная промышленность - промышленный интеллект»). «Компания Beckhoff представит конкретные варианты применения, способные выделить и пояснить специфические преимущества машинного обучения», — говорит Ханс Бекхофф. Кроме того, будет представлено решение TwinCAT Machine Learning для машинного обучения в реальном времени, полностью интегрированное в систему управления. Оно предлагает машиностроителям оптимальную основу для повышения производительности станков и установок с помощью таких возможностей как, например, предупредительное техническое обслуживание, самооптимизация процессов или полностью автоматическое обнаружение аномалий технологических процессов.

Квалифицированные молодые специалисты

Чтобы закрыть потребность в квалифицированных молодых специалистах, компания Beckhoff предлагает обучение для молодежи в различных профессиональных областях. С 2010 года компания совместно с Университетом прикладных наук (г.Билефельд, Гермпания) в кампусе Гютерсло предлагает практические программы на получение степеней по мехатронике/автоматизации, промышленному инжинирингу, цифровым технологиям, инжинирингу продуктов и услуг и цифровой логистике. Практически ориентированная модель обучения инженеров оказалась очень полезной для Beckhoff: на сегодняшний день в разных подразделениях компании работают 89 студентов, а также 129 молодых специалистов, успешно завершивших обучение. С целью удовлетворения потребности в повышении квалификации после получения степеней бакалавра Beckhoff также поддерживает магистерские программы для специалистов по прикладной автоматизации и промышленной инженерии, предлагаемые Университетом прикладных наук г. Билефельда в кампусе в Гютерсло.

Mr. Alexey Orlov

Mr. Alexey Orlov
ООО «Бекхофф Автоматизация»
Серебряническая наб., д. 29
БЦ «Silver City», 1-й этаж
109028 г. Москва
Российская Федерация

+7 495 419 07 44
press@beckhoff.ru
www.beckhoff.com/ru-ru/