Thomas Schwarz Informatik GmbH entwickelt Lösungen für sichere Automatisierungssysteme. Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der Digitalisierung des Maschinenbaus, Anlagenbaus und von Fertigungen. Schwerpunkte sind Netzwerksicherheit, sichere Anbindung und Entwicklung von SPS- und SCADA-Systemen sowie der Compliance zu EU-CRA, NIS2, ISO 27001 und IEC 62443. Der Fokus liegt auf praxistauglicher und sicherer industrieller Automatisierung.
Kompetenzen
- Industrie
- Blechbearbeitung, Umformtechnik
- Holzbearbeitungsmaschinen
- Kunststoffmaschinen
- Montage-/Handhabungstechnik
- Prüf- und Testanlagen
- Werkzeugmaschinen
- Gebäude
- Beleuchtung
- Datenaufzeichnung, Monitoring
- Sicherheit, Zutritt
- IoT - Digitalisierung
- Cyber/IT-Security
- IT-Planung nach Sicherheitsrecht der EU (CRA/NIS2)
- Datenanalyse
- Dateninfrastruktur
- Machine Learning
- Simulationsmodelle
- Künstliche Intelligenz
- MES-Systeme
- Softwareprodukte (MES, HMI, SCADA, Planung)
- Leittechnik, SCADA, Visualisierung
- Weitere
- Robotik

Thomas Schwarz Informatik GmbH
Herr Thomas Schwarz
Greben 791
6870 Bezau